Configureerbare veiligheidsmodulen

Configureerbare veiligheidsmodulen

Configureerbare besturing

Configureerbare veiligheidstechniek voor een klantspecifieke veiligheidsoplossing.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Configureerbare veiligheidsmodulen

Toon alle producten uit deze categorie

PSRtrisafe is een configureerbaar veiligheidsmoduul. Het kan worden toegepast voor de bewaking van meerdere veiligheidsfuncties in een applicatie. Het systeem functioneert als standalone-oplossing en kan voor kleinere machines de gehele veiligheidsbesturing op zich nemen. Of u breidt het systeem modulair uit door de toepassing van uitbreidingsmodulen. Zo kan de veiligheidsoplossing exact aan uw applicatie worden aangepast. PSRtrisafe combineert functionaliteit en flexibiliteit en dicht het gat tussen eenvoudige veiligheidsrelais en programmeerbare veilige besturingen.

Uw voordelen

  • Veel functies gecombineerd in één veiligheidsmoduul
  • Eenvoudig met drag-and-drop te configureren met de software SAFECONF
  • Veilig te gebruiken door TÜV Rheinland-gecertificeerde hardware en software
  • Flexibel uitbreiden met extra, veilige I/O-modulen
  • Snel verhelpen van storingen dankzij uitgebreide diagnosemogelijkheden
  • Configureerbare veiligheidsmodulen zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Configureerbaar veiligheidsmoduul als standalone-oplossing

Standalone-variant PSRtrisafe-S  

PSRtrisafe-S voor standalone-oplossingen

Bewaak met slechts één veiligheidsmoduul alle veiligheidsfuncties van een installatie of machine.

Met de software SAFECONF configureert u de 20 veilige ingangen en vier veilige uitgangen van het veiligheidsmoduul PSRtrisafe-S comfortabel per muis-click.

Veilige uitbreidingsmodulen voor PSRtrisafe

Uitbreidbaar, configureerbaar systeem PSRtrisafe  

Veilige uitbreidingsmodulen voor een klantspecifieke safety-oplossing

Blijf flexibel door het mastermoduul PSRtrifase-M te gebruiken en met extra digitale uitbreidingsmodulen uit te breiden. U kunt bijvoorbeeld extra relaisuitgangen toevoegen. De relaiscontacten zijn vrij configureerbaar en kunnen eenvoudig in de veiligheidslogica worden geïntegreerd. Hiervoor staat de gratis configuratiesoftware SAFECONF tot uw beschikking. Dankzij de compacte behuizingsvorm van 22,5 mm krijgt u veel functionaliteit en flexibiliteit op een zeer klein oppervlak en bespaart u ruimte in de schakelkast.

Uitgebreide diagnose met LED's en veldbuskoppelingen

PSRtrisafe met veldbuskoppeling  

Comfortabele diagnose op afstand met de veldbuskoppeling

Diagnose-LED's geven de toestanden van alle in- en uitgangen van het veiligheidsmoduul PSRtrisafe weer. Bovendien geven signaaluitgangen de schakelstatussen door aan bijv. meldsystemen. Via de veldbuskoppeling communiceert het veiligheidsmoduul met de hogere besturing van uw machine of installatie. Zo kunt u de veiligheidsfuncties comfortabel in visualiseringen of diagnose op afstand integreren. Storingen kunnen sneller worden opgespoord en verholpen.

Eenvoudige configuratie met de software SAFECONF

Configuratiesoftware SAFECONF  

Configuratiesoftware SAFECONF

Met SAFECONF stelt u de veiligheidslogica voor de configureerbare veiligheidsmodulen PSRtrisafe eenvoudig samen door middel van drag-and-drop.

De software biedt u tools voor een eenvoudige en norm-conforme configuratie van uw veiligheidslogica. Alle tools zijn direct in een venster geplaatst en maken het mogelijk om intuïtief te werken. U hoeft hiervoor niet over programmeerkennis te beschikken.

Probeer het eens. U kunt de configuratiesoftware gratis downloaden.
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
Veiligheidsfuncties eenvoudig bepalen

Doe basiskennis op over veiligheidsfuncties en het performance level.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten