Laadkabels en outlets voor de elektromobiliteit

Laadkabels en outlets

Veilig, betrouwbaar en comfortabel

Onze laadconnectorsystemen bepalen de norm op het gebied van de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

  • DC-laadkabels
    DC-laadkabels

    Voertuiglaadconnectoren voor snel laden met gelijkstroom volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard.

  • AC-laadkabels
    AC-laadkabels

    Voertuiglaadconnectoren en pluggen voor alle gestandaardiseerde AC-laadinterfaces over de hele wereld.

  • Toebehoren
    Toebehoren voor laadkabels en outlets

    Houders en reparatiekits voor laadkabels en klapdeksels voor outlets.

Zoeken in Laadkabels en outlets

Toon alle producten uit deze categorie

Dankzij verzilverde vermogens- en meldcontacten, uiterst nauwkeurige temperatuurbewaking en geïntegreerde vergrendeling zijn onze laadkabels, outlets en vehicle inlets veilig en betrouwbaar tijdens het bedrijf. Dankzij het fraaie ergonomische design zijn deze gemakkelijk en comfortabel in het gebruik.

Uw voordelen

  • Volledig en normconform productenprogramma voor Type 1, Type 2 en GB/T
  • Efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • Veilig laden door temperatuurbewaking en innovatieve vergrendelingsmechanismen
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld

Overzicht van alle laadconnectorsystemen  

Overzicht van alle laadconnectorsystemen

Laden op het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom: Phoenix Contact biedt de passende laadconnectorsystemen voor over de hele wereld.

  • Type 1 voor Noord-Amerika en Japan
  • Type 2 voor Europa en overige landen
  • GB/T voor China

DC-laadkabel voor snellaadpalen

DC-laadkabels voor snel laden met gelijkstroom  

DC-laadkabels voor snel laden met gelijkstroom

Bij ons zijn normconforme laadkabels verkrijgbaar voor wereldwijd snelladen met gelijkstroom. Laadvermogens tot 250 kW worden ondersteund.

De gekoelde varianten voor High Power Charging (HPC) bereiken zelfs laadvermogens tot 500 kW. Het laadproces wordt daardoor vergelijkbaar met het tanken van een voertuig met verbrandingsmotor.

AC-laadkabel voor elektrische auto's, laadpalen en laadpunten

AC-laadkabels voor het conventionele laden met wisselstroom  

AC-laadkabels voor het conventionele laden met wisselstroom

Voor conventioneel laden met wisselstroom bieden wij een compleet assortiment AC-laadkabels voor laadvermogens tot 26 kW.

Naast varianten met open kabeluiteinde voor het aansluiten op een laadpaal of laadpunt leveren wij ook mobiele kabels voor in de kofferbak van de elektrische auto.

De laadconnectoren zijn dankzij hun ergonomische design en de moderne vormen onderscheiden met de German Design Award en de iF Design Award.

Outlets voor laadpalen en laadpunten

Outlet met actuator, klapdeksel en aanbouwframe  

Outlet Type 2 met klapdeksel

Onze outlets worden gebruikt in AC-laadpalen en laadpunten. Deze maken het opladen van een voertuig mogelijk via een mobiele laadkabel.

De outlets zijn verkrijgbaar voor de Europese Type 2-standaard en voor de Chinese GB/T-standaard. De Type 1-standaard voor Noord-Amerika en Japan biedt geen outlet.

Inlets voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen

CCS-vehicle inlets voor het gecombineerde AC- en DC-laden  

CCS-vehicle inlets voor het gecombineerde AC- en DC-laden

De universele vehicle inlets voor het Amerikaanse en Europese Combined Charging System (CCS) maken met slechts één poolbeeld zowel DC- als AC-laden mogelijk.

Door de uniforme afmetingen van de zogenaamde inlets kunnen automobielfabrikanten bij alle voertuigmodellen dezelfde inbouwruimte in de carrosserie voorzien.

Naast de CCS-inlets hebben wij ook DC-inlets voor de Chinese GB/T-standaard.

Toebehoren voor laadkabels en outlets

Klapdeksels voor outlets en houders voor laadkabels  

Klapdeksels voor outlets en houders voor laadkabels

Onze houders voor AC- en DC-laadkabels zorgen voor een betrouwbare steun van de voertuiglaadconnector tijdens laadpauzes en bieden bescherming tegen weersinvloeden.

Ter bescherming van de AC-outlets tegen neerslag en vandalisme hebben wij automatisch sluitende en automatisch openende klapdeksels.

Met onze reparatiekits kunnen poolbeeldframes en vermogenscontacten van een beschadigde HPC-voertuiglaadconnector snel en voordelig worden vervangen.
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
Snel laden in een nieuwe dimensie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten