Terug naar het overzicht

Project Coördinator m/v

Is projectmatig werken jouw tweede natuur, heb je al een aantal jaren ervaring als werkvoorbereider/uitvoerder/projectleider binnen industrieel elektrotechnische projecten en sta je open voor een nieuwe uitdaging? Wij dagen je uit!

Wat is jouw rol als Project Coördinator?

Jij bent als Project Coördinator medeverantwoordelijk voor het beheer van de projecten. Jij geeft gevraagd en ongevraagd ondersteuning aan de Project Manager. Hierbij ben jij actief met de uitvoering op technisch, administratief en organisatorisch gebied. Als Project Coördinator lever je onder andere jouw bijdrage in de totstandkoming van aanbiedingen, stem je afspraken met toeleveranciers af en leg je deze vast, maar ook in de ontwerpfase is jouw bijdrage belangrijk. Je bent onderdeel van een projectteam en medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten binnen de kostprijs, levertijd en kwaliteit. De functie bevat zowel personele, administratieve, technische, commerciële als coördinerende aspecten. De Project Coördinator is de spil van het projectteam en de steunpilaar van de Project Manager.

Project Coördinator

Wat vragen wij?

  • In bezit van werk- en denkniveau op Hoger Technisch onderwijs niveau (verkregen door opleiding of werkervaring) vakgebied industriële elektrotechniek
  • Twee jaar leidinggevende ervaring binnen de industriële elektrotechniek
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal
  • Goed probleemoplossend en klantgericht denkvermogen
  • In staat om zowel in teamverband als zelfstandig te functioneren
  • Een stressbestendig, flexibel organisatietalent

Wat bieden wij?

Gedreven en enthousiaste collega’s, communicatief sterke mensen die zeer klantgericht maar ook commercieel ingesteld zijn. Wij geloven dat kennis het verschil maakt. Voor ons én voor onze klanten. Er is daarom veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling om de kennis bij iedereen in ons team te verhogen. Je raakt bij ons nooit uitgeleerd! Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling bieden wij meer, denk hierbij aan:

  • Een moderne en dynamische werkomgeving
  • Mogelijkheid tot flexibel werken
  • Een marktconform salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring)
  • Een prima vakantieregeling
  • Een goede reiskostenvergoeding
  • Een pensioenregeling, 60% werkgeversbijdrage
  • Een gedegen inwerktraject
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een aantrekkelijk “bonusregeling”, een fietsregeling en een bijdrage aan je sportabonnement

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je korte motivatie en CV aan Liane Tacke, Human Resource: ltacke@phoenixcontact.nl
Je kunt ook contact met haar opnemen via (06) 134 99 108.


Terug naar het overzicht
  • Project Coördinator m/v