Terug naar het overzicht

Product Manager Device Connectors m/v

Jouw rol als Product Manager

Als Product Manager vorm je de spil tussen markt, techniek en commercie. Je introduceert nieuwe Phoenix Contact producten in “jouw markt” via bestaande en nieuwe kanalen. Je beheert je eigen productportfolio en bent daarbinnen verantwoordelijk voor het product life-cycle management. Jouw kapstok is de marketingmix waaraan je invulling geeft en het portfolioplan waarin je strategisch richting geeft. Samen met je collega’s van marketing & communicatie geef je per jaar tactische invulling aan al deze plannen. Uiteraard zorgt frequent bezoek aan je doelgroep, contact met de collega’s van sales en technische support, er voor dat je weet wat er speelt in de markt en jouw portfolio weet te managen in een continue veranderende wereld. Je bent de spil tussen de Nederlandse markt en Product Management op het hoofdkantoor in Duitsland. Het faciliteren van productkennis en het bieden van (verkoop-) ondersteunende tools ten behoeve van ons sales- en supportteam is een belangrijk aspect binnen de rol van Product Manager.

Product Manager Device Connectors

Wat vragen wij?

Je bent analytisch en op de hoogte van wat er speelt in de markt. Je bent in staat om een eigen visie te vormen en uit te dragen. Je communiceert helder met alle belanghebbenden en durft initiatieven te nemen en keuzes te maken. Voor de functie heb je verder nodig:

  • Een afgeronde HBO opleiding richting Techniek (Elektrotechniek) en/of Bedrijfskunde. Dit kan ook een MBO diploma elektronica zijn, aangevuld met een bedrijfskundige HBO diploma.
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie in een technische omgeving.
  • Aantoonbare ervaring met strategische marketingplanning.
  • Kennis en ervaring met klantrelatie-onderhoud en -beheer binnen de elektronica markt.
  • Diepgaande kennis op het gebied van commercie, marketing en communicatie.

Wat bieden wij?

Een mooie rol met veel ruimte voor eigen inbreng in een dynamische en innovatieve omgeving. Wij bieden een salaris passend bij je opgedane werkervaring en kennis, een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband, een goede pensioenregeling met een premieverdeling van 60% werkgever en 40% werknemer, 25 verlofdagen en 7,5 dag compensatieverlof.

Vijf extra redenen om te kiezen voor Phoenix Contact:

  • Een informele werksfeer met “hands-on” mentaliteit;
  • Internationaal familiebedrijf;
  • Door onze (interne) opleidingsmogelijkheden leren wij jou alles wat je moet weten om jouw functie tot een succes te maken;
  • Wij betalen graag mee aan jouw sportabonnement en je kunt ondanks je lease-auto ook gebruik maken van de fietsregeling, vitaliteit is een van onze pijlers;
  • Een aantrekkelijke variabele beloningsregeling.

 

Enthousiast?

Herken jij jezelf in het profiel en wil jij deze uitdaging aangaan? Stuur je korte motivatie en CV ter attentie van Liane de Jong, Human Resources. Je mag deze mailen naar: ljong@phoenixcontact.nl  

Voor meer informatie kun je met Liane de Jong contact opnemen via (06) 134 99 108.

PHOENIX CONTACT B.V.

(0316) 59 18 56

Liane Tacke

Liane de Jong

Human Resources