Jij gaat vooroplopen in de vierde industriële revolutie. Door het hoge tempo waarin de digitalisering onze wereld verandert gebeurt dit ook op fundamenteel niveau bij industriële automatisering. In je functie van product manager industriële automatisering ga je onze succesvolle PLCnext Technology verder in de markt zetten. Het innovatieve besturingsplatform, gebaseerd op Linux, met een real-time patch dat de functies van de klassieke PLC revolutionair uitbreidt. Zo'n kans krijg je maar 1x in je leven.
Je hebt verregaande kennis van de hogere programmeertalen en van industriële automatisering. Dat maakt je een waardevolle gesprekspartner voor klanten, marktpartijen en collega's. Want die inhoudelijke kennis heb je nodig om je kennis van de markt te vertalen naar het halen van salestargets. Je ziet commerciële mogelijkheden al 2 stappen eerder dan anderen, waardoor je tot innovatieve ideeën komt. De requirements koppel je terug naar Research & Development in Duitsland om eventueel tot nieuwe software features te komen. En wanneer die nieuwe producten eenmaal klaar zijn, ga je ze ook promoten. Op die manier draag je bij aan de keuzes voor onze eigen markt, met vele innovaties op jaarbasis. Je verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit het:
Je analytisch vermogen spreekt voor zich. Bovendien vorm je snel je eigen visie, die je onderbouwd met heldere argumenten weet uit te dragen. Jouw portfolio is jouw verantwoordelijkheid. Daar sta je voor. Resultaatgericht en met vertrouwen communiceer je duidelijk met belanghebbenden en durf je initiatief te nemen. Bovendien beschik je over:
Voel je je aangesproken en heb je een mbo-diploma Elektrotechniek aangevuld met een van de genoemde specialisaties? Reageer gewoon, want we hebben oog voor talent!
Een baan waar het nooit saai is. In een innovatieve en technische omgeving waar elke dag wat nieuws te ontdekken valt. En waar oprecht veel ruimte is voor jouw eigen inbreng en ontwikkeling. Bovendien krijg je:
Ga jij als product manager industriële automatisering vooroplopen in de vierde industriële revolutie? Stuur ons dan uiterlijk 31 december je cv en motivatie en vertel ons waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze vacature.
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Liane de Jong, human resources, via 06 - 13 49 91 08 of via ljong@phoenixcontact.nl.
Welke producten vallen er o.a. onder de verantwoordelijkheid van de product manager industriële automatisering?
PLC en I/O-systemenWelke producten vallen er o.a. onder de verantwoordelijkheid van de product manager industriële automatisering?
HMI's en industriële PC's
"$pageName" op