Terug naar het overzicht

Project coördinator

Je houdt van afwisseling en je krijgt energie van uitdagingen. Dan is deze functie op jouw lijf geschreven. Klanten ontzorgen binnen technisch uitdagende projecten op het gebied van de infra- , energie-  en proces markt, dat is waar jij je als Project Coördinator mee bezig houdt. Als een spin in het web die de touwtjes graag in handen heeft zorg jij ervoor dat onze projecten succesvol opgestart en opgeleverd worden.

 

Project coördinator

Laat zien wat je in huis hebt als project coördinator

Analyses maken van aanvragen en calculaties uitvoeren waarmee je je verkoop collega’s ondersteunt in het offertetraject. Jij bewaakt de deadlines van de projecten en zorgt dat de juiste materialen op de afgesproken tijd beschikbaar zijn. Uiteraard verlies jij de kwaliteit niet uit het oog en zie je met een kritisch oog toe op het naleven van onze processen.  Je verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:

  • het aansturen van externe leveranciers
  • borgen van projectspecificaties en offerte documenten
  • maken van projectplanningen en voortgangsrapportages 
  • je kennis delen als lid van een project- of tenderteam.

Werken bij Phoenix Contact in Zevenaar? Wij vertellen je er alles over

Innovatieve industriële, elektronische automatiseringstechnologie. Dat is de kern van wat we bij Phoenix Contact ontwikkelen en produceren. In Zevenaar is de Nederlandse verkoop-, marketing- en serviceorganisatie gevestigd. Hier werken ruim 100 bevlogen collega's met een portfolio van zo'n 120.000 producten. Het kantoor ligt vlak bij de A12 en is goed bereikbaar vanuit bijvoorbeeld Arnhem, Nijmegen of Apeldoorn.

Kenmerkend is onze bedrijfscultuur van integriteit en aandacht voor de relaties met onze klanten en collega's. Zo sturen we bijvoorbeeld op een goede werk-privébalans en vitaliteit van onze medewerkers. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig en volwaardig deelneemt aan onze organisatie. En tegelijk de juiste ondersteuning krijgt bij het halen van de beste resultaten. De tevredenheid van collega's blijkt onder andere uit de herhaaldelijke onafhankelijke verkiezing tot 'Great Place to Work'.

"Werken met gemotiveerde collega's en bouwen aan de toekomst van Nederland samen met vele andere marktpartijen, dus SAMEN succesvol,  wie wordt daar nu niet blij van?"

Breng jij mee wat wij in een project coördinator willen zien?

Plannen en organiseren is jouw tweede natuur net als doorvragen en meedenken in oplossingen. Je assertiviteit en communicatieve vaardigheden komen daarbij uitstekend van pas. Met je kennis van zaken weet je het projecten te coördineren en succesvol tot een einde te brengen. Bovendien beschik je over:

  • een hbo-diploma, bijvoorbeeld in de richting Elektrotechniek of Industriële Automatisering
  • kennis van de markt en de toegepaste technieken
  • zo'n 3 à 5 jaar werkervaring als bijvoorbeeld projectleider, werkvoorbereider of lead engineer
  • kennis en ervaring met de geldende normen op het gebied van techniek en veiligheid. VCA VOL. Heb je dit certificaat nog niet, dan kun je het bij ons halen.

Bij Phoenix Contact in Zevenaar kan je rekenen op deze arbeidsvoorwaarden

Een baan waar het nooit saai is. In een innovatieve en technische omgeving waar elke dag wat nieuws te ontdekken valt. En waar oprecht veel ruimte is voor jouw eigen inbreng en ontwikkeling. Bovendien krijg je:

  • een bruto maandsalaris tussen de € 3.200 en € 4.425, afhankelijk van je kennis en werkervaring
  • 25 vakantiedagen en 7,5 compensatieverlofdagen
  • opleidingsmogelijkheden om je te blijven ontwikkelen
  • een variabele bonusregeling
  • een jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling
  • een pensioenregeling waarbij wij 60% van de premie op ons nemen
  • thuiswerkmogelijkheden
  • een bijdrage voor je sportabonnement en een fietsregeling, omdat we jouw vitaliteit belangrijk vinden

Solliciteer nu op de vacature van project coördinator bij Phoenix Contact

Ben jij de project coördinator die onze projecten in tijd en budget in goede banen leidt ? Stuur ons dan  je cv en motivatie en vertel ons waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze vacature.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Liane de Jong, human resources, via 06 - 13 49 91 08 of via ljong@phoenixcontact.nl.

PHOENIX CONTACT B.V.

(0316) 59 18 56

Liane de Jong

Liane de Jong

Human Resources