Modulaire behuizingen ICS

Filters

63 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Montagerail-busverbinders - TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - 2202891

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 8, rastermaat: 2,54 mm, kleur: lichtgrijs, 8 parallelle contacten

Montagerail-busverbinders - TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - 2202895

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 8, rastermaat: 2,54 mm, kleur: lichtgrijs, 6 parallelle contacten/2 seriële contacten

Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

aansluitpaneel - ICS20-F45S-7035 - 2203889

DIN-railbehuizing, gesloten, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS25-F45D15-7035 - 2203896

DIN-railbehuizing, met functie-uitsparing D-SUB 15, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Printplaatconnectoren - PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345

Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

aansluitpaneel - ICS20-F22V-7035 - 1079494

DIN-railbehuizing, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 22,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Aardcontact - ICS-FE-CONTACT - 2203904

Functioneel aardcontact, voor elektronicabehuizing van de serie ICS

nieuw

Doorvoerbasiselementen - ICC20-H/3L5,0-7035 - 2203900

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, stiftlengte [P]: 3,5 mm, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

aansluitpaneel - ICS25-F45D9-7035 - 1053054

DIN-railbehuizing, met functie-uitsparing D-SUB 9, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

63 Treffers