Toelating
Montagerail-busverbinder, aantal polen: 8, rastermaat: 2,54 mm, kleur: lichtgrijs, 8 parallelle contacten
Montagerail-busverbinder, aantal polen: 8, rastermaat: 2,54 mm, kleur: lichtgrijs, 6 parallelle contacten/2 seriële contacten
Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin
DIN-railbehuizing, gesloten, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)
DIN-railbehuizing, met functie-uitsparing D-SUB 15, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)
Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin
DIN-railbehuizing, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 22,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)
Functioneel aardcontact, voor elektronicabehuizing van de serie ICS
Printplaat-basiselementen, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, stiftlengte [P]: 3,5 mm, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links
DIN-railbehuizing, met functie-uitsparing D-SUB 9, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, Diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)
Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op