Modulaire behuizingen ICS

Filters

111 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Bovenste behuizingsdeel - ICS25-C100X12-1018 - 1099162

DIN-railbehuizing, Bovendeel, gesloten, breedte: 25 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 12 mm, kleur: geel (1018)

aansluitpaneel - ICS20-F45S-7035 - 2203889

DIN-railbehuizing, ICS-filler, gesloten, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS20-F22V-7035 - 1079494

DIN-railbehuizing, ICS-filler, met ventilatiesleuven, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, diepte: 22,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS25-F45D15-7035 - 2203896

DIN-railbehuizing, ICS-filler, met functie-uitsparing D-SUB 15, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS20-F22A-7035 - 2203892

DIN-railbehuizing, ICS-filler, met functie-uitsparing antenne, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, diepte: 22,5 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

aansluitpaneel - ICS25-F45D9-7035 - 1053054

DIN-railbehuizing, ICS-filler, met functie-uitsparing D-SUB 9, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, diepte: 45 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

nieuw

Printplaatconnectoren - ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - 1084034

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs

Aardcontact - ICS-FE-CONTACT - 2203904

Functioneel aardcontact, voor elektronicabehuizing van de serie ICS

nieuw

Bovenste behuizingsdeel - ICS50-TL100X12-7035 - 1076994

DIN-railbehuizing, Bovendeel, met transparant klapdeksel, breedte: 50 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 12 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

111 Treffers