Modulaire behuizingen ICS

Filters

57 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Printplaatconnectoren - PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345

Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs

Montagerail-busverbinders - TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - 2202895

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 8, rastermaat: 2,54 mm, kleur: lichtgrijs, 6 parallelle contacten/2 seriële contacten

nieuw

Doorvoerbasiselementen - ICC20-H/3L5,0-7035 - 2203900

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs

aansluitpaneel - ICS25-F45D9-7035 - 1053054

ICS-Filler, met functie-uitsparing D-SUB 9, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS20-F22A-7035 - 2203892

ICS-Filler, met functie-uitsparing antenne, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS20-F22V-7035 - 1079494

ICS-Filler, met ventilatiesleuven, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Montagerail-busverbinders - TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - 2202891

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 8, rastermaat: 2,54 mm, kleur: lichtgrijs, 8 parallelle contacten

aansluitpaneel - ICS20-F45S-7035 - 2203889

ICS-Filler, gesloten, breedte: 20 mm, hoogte: 7 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS25-F45D15-7035 - 2203896

ICS-Filler, met functie-uitsparing D-SUB 15, breedte: 25 mm, hoogte: 7 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

57 Treffers

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten