Modulaire behuizingen ICS

Filters

52 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



aansluitpaneel - ICS25-F45D9-7035 - 1053054

ICS-Filler, met functie-uitsparing D-SUB 9, breedte: 25 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Printplaatconnectoren - PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345

Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs

nieuw

Onderste behuizingsdeel - ICS20-B100X98-V-7035 - 2203878

DIN-railbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, etage 1: met ventilatiesleuven, breedte: 20 mm, doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing, kleur: lichtgrijs (7035)

Montagerail-busverbinders - TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - 2202895

Montagerail-busverbinder, aantal polen: 8, rastermaat: 2,54 mm, kleur: lichtgrijs, 6 parallelle contacten/2 seriële contacten

aansluitpaneel - ICS20-F22A-7035 - 2203892

ICS-Filler, met functie-uitsparing antenne, breedte: 20 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Bovenste behuizingsdeel - ICS25-C100X12-1018 - 1099162

Inbouwbehuizingen, bovendeel, gesloten, breedte: 25 mm, kleur: geel (1018)

nieuw

Doorvoerbasiselementen - ICC20-H/3L5,0-7035 - 2203900

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

aansluitpaneel - ICS20-F45S-7035 - 2203889

ICS-Filler, gesloten, breedte: 20 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

aansluitpaneel - ICS25-F45D15-7035 - 2203896

ICS-Filler, met functie-uitsparing D-SUB 15, breedte: 25 mm, kleur: lichtgrijs (7035)

Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs

52 Treffers

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten