Productlijst

Filters

127.155 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Uitbreidingsadapter - ENLAR-M-KV-M20/M25 - 1647666

Uitbreidingsadapter, M20 naar M25, inclusief O-ring

Kabelwartel - G-ESIS-M32-S68N-PEPDS-BK - 1424469

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Ex, kabeldiameter 13 mm ... 21 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M32 x 1,5, kleur: gitzwart RAL 9005, met vlakke afdichting

Kabelwartel - G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - 1424465

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Ex, kabeldiameter 3 mm ... 6 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M12 x 1,5, kleur: gitzwart RAL 9005, met vlakke afdichting

Geheugen - 30 GB M.2 MLC SSD KIT - 2404866

M.2-SSD met SATA III, 30 GB, 60 mm voor industriële PPC- en BPC-producten

Elektronicabehuizing - HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - 2203166

Handheld-behuizing C-Maxi lichtgrijs, bestaande uit twee halve schalen met schroeven, front 1,1 mm verdiept, met venster en toetsenbordsleuf

Sticker - HCS-C MAXI W-GLUE - 2203746

Transfer-sticker voor display-ruit

Bevestigingsset - DCS D-FIX 7,0 - 2203830

Bevestigingsset bestaande uit een plaat en schroeven, ten behoeve van de display-inbouw

Afdichting - HCS-C MAXI D-SEAL 2,8 - 2203739

Afdichtingsframe zelfklevend, gelaserd voor 2,8"-display

Adapterplaat - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Adapterplaat, bouwvorm: B24 naar B6

127.155 Treffers