Productlijst hybrideconnectoren

Filters

190 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

signaalsoort

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelconnectoren - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESC58A8LB4S - 1621520

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 9 mm ... 12 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESC58A8LB2S - 1621522

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 12 mm ... 15 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 15 mm ... 18 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 8+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESS48A8LB4S - 1621525

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 8+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESS48A8LB3S - 1621526

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 8+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 9 mm ... 12 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 8+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 12 mm ... 15 mm

Kabelconnectoren - SH-8ESS48A8LB1S - 1621528

kabelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 8+4+PE / 3+N+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameter: 15 mm ... 18 mm

190 Treffers

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten