Push-in Technology

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Categorieën

Push-in, de aansluittechniek van de toekomst: dat is jarenlange ontwikkelingservaring en knowhow van Phoenix Contact. Met het brede push-in-productassortiment profiteert u van het veld tot aan de besturing van de voordelen van een eenvoudige aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is. Push-in – het origineel van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • jarenlange ervaring in de push-in-aansluittechniek en meer dan 1,5 miljard aangesloten contacten staan voor maximale kwaliteit en betrouwbaarheid
  • het omvangrijke productenprogramma maakt de bedrading van volledige applicaties mogelijk
  • geautomatiseerd bedraden: met push-in-aansluittechniek mogelijk gemaakt

Sample-aanvraag

Vraag hier uw gratis sample en een brochure aan.

Push-in-aansluittechniek – volledig van het veld tot aan de besturing

Met het uitgebreide push-in-productenprogramma van Phoenix Contact sluit u uw complete applicatie eenvoudig en snel aan.

Push-in-productenprogramma van Phoenix Contact

Push-in-aansluittechniek – eenvoudig en snel zonder gereedschap aansluiten

Push-in-aansluittechniek  

Push-in-aansluittechniek – eenvoudig in gebruik, krachtig in de aansluiting

Met de push-in-aansluittechniek kunt u dankzij vederlicht insteken eenvoudig en snel bedraden. Zelfs kleine aders vanaf 0,25 mm² sluit u veilig en zonder gereedschap aan. Om de ader los te nemen, drukt u eenvoudig op de oranje ontgrendelingsknop.

Push-in is nu en in de toekomst de enige juiste insteekveerdruktechniek voor u.

Push-in – het origineel van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek maakt geautomatiseerd bedraden mogelijk

Met de focus op het proces – Phoenix Contact biedt oplossingen voor het optimaliseren van de schakelkastbouw.

Push-in-aansluittechniek maakt geautomatiseerd bedraden mogelijk

UPDATE speciale uitgave Push-in

UPDATE speciale uitgave Push-in

UPDATE speciale uitgave Push-in

De speciale uitgave van ons klantenmagazine is gewijd aan de push-in-aansluittechniek. Ervaar hoe u met Phoenix Contact eenvoudig en zonder gereedschap elektrische installaties van het veld tot en met de besturing universeel kunt bedraden.

René Bruins

René Bruins

Product Manager Industrial Components