• Videos van de COMPLETE line van Phoenix Contact op YouTube
    COMPLETE line op YouTube
  • Oplossingen voor elektro-installaties
    Oplossingen voor elektro-installaties
  • QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS
  • Modulaire DIN-railbehuizingen
    Modulaire DIN-railbehuizingen

Verbonden met de techniek van vandaag!

Via onze gloednieuwe leeromgeving Phoenix Contact Academy bieden wij u online e-learnings en webinars aan maar ook praktijkgerichte en compleet verzorgde workshops, trainingen en seminars.

Phoenix Contact Academy
Bekijk direct ons programma

CO2-rapportage juli 2019

Wij blijven ons focussen op een terugdringing van de CO2-uitstoot. Voor de periode 2016-2020 is ons streven de CO2-uitstoot verder te reduceren met 10%. Halfjaarlijks rapporteren wij over de vorderingen.

CO2-rapportage
Bekijk CO2-rapportage juli 2019

D&E Event 2019

Bezoek ons 8 oktober a.s. op het D&E Event in hotel Van der Valk in Eindhoven en neem samen met andere ontwikkelaars en toepassers van embedded systems kennis van de laatste technologieën en wissel visies en ervaringen uit met vakgenoten.

DE Event 2019
Registreer voor gratis bezoek