Modulaire rechthoekige connectoren

Modulaire rechthoekige connectoren

Modulair en universeel

De modulaire opbouw en het grote aantal verschillende contactblokken bieden u vrijwel onbegrensde mogelijkheden.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in Modulaire rechthoekige connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Het modulaire connectorsysteem PLUSCON device biedt u een compacte aansluiting voor toepassing in apparaten, klemmenkasten en schakelkasten. Verschillende behuizingsvarianten, modulaire contactblokken alsmede contactblokken voor crimpcontacten maken flexibele aansluitopties voor signalen, data en energie mogelijk – ook onder extreme omgevingsomstandigheden.

Uw voordelen

  • zeer hoge flexibiliteit door willekeurig combineerbare contactblokken
  • geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden dankzij hoge beschermingsgraad tot IP69K
  • hoge storingvrijheid door speciaal aangepaste behuizingssystemen voor alle poolbeelden

Wartelbehuizingen

Wartelbehuizingen  

Wartelbehuizingen

Er zijn wartelbehuizingen leverbaar in kunststof of spuitgietaluminium. Met twee vergrendelingsschroeven worden de behuizingen ruimtebesparend, eenvoudig toegankelijk en direct sluitend op de behuizingswand gemonteerd.

  • uitvoeringen volgens beschermmethode IP65/67/68/69K
  • met cilinder- of vergrendeling gekartelde kop
  • speciale uitvoeringen met binnenzeskantkop alsmede voor platte kabelaansluiting
  • spuitgietaluminium behuizingen met twee kabelingangen leverbaar

Contactblokken en contacten

Contactblokken en contacten  

Contactblokken en contacten

Dankzij modulaire contactblokken kunt u signalen, gegevens en energie in individuele combinaties via één connector overdragen. Het contactsysteem is gebaseerd op de vertrouwde Phoenix Contact-aansluittechniek en garandeert zo het hoogst mogelijke gemak.

  • inzetsets voor 4 t/m 40 polen
  • voor aderdoorsneden van 1,5 mm2, 4 mm2 en 16 mm2
  • modulen voor de glasvezelbekabeling
  • contactblokken voor crimpcontacten

 

Aanbouw- en koppelbehuizingen

Aanbouw- en koppelbehuizingen  

Aanbouw- en koppelbehuizingen

Met onze aanbouw- en koppelbehuizingen van zinkspuitgietwerk realiseert u steekbare verbindingen direct op de wand van het apparaat of zwevende verbindingen voor het rangeren in het veld.

  • aanbouwbehuizing met open bodem
  • sokkelbehuizing met bevestigingsgaten
  • koppelbehuizing met gesloten bodem
  • aanbouwramen en contactblokken

 

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting  

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting

Hybrideconnectoren voor de motoraansluiting combineren signalen en energie in één behuizing.

  • snelle motoraansluiting dankzij push-in-veerdrukaansluiting
  • hoge flexibiliteit dankzij geïntegreerde signaal- en vermogensaansluitingen in één connector
  • openen van de motor niet nodig dankzij steekbare ster-driehoek-brug
  • beugelvergrendeling voor een betrouwbare aansluiting

Toebehoren

Toebehoren  

Toebehoren

Kabelwartels, adapterplaten, beschermkappen en gereedschap ronden het modulaire connectorprogramma af. Volledige en halve kabelwartels dekken een groot toepassingsgebied in de machinebouw, elektrotechniek of M&R-techniek af.

  • kunststof-, metalen en EMC-wartels
  • adapterplaten voor modulaire contactblokken
  • beschermkap voor aanbouw- en wartelbehuizing
  • beschermslangen en wartels in Pg16/21/29 of M40

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service


Modulair rechthoekig connectorsysteem

Combineert contactblokken voor vermogen met contactblokken voor dataoverdracht.