Managed Switches geoptimaliseerd voor PROFINET

Switches voor PROFINET IRT

Krachtig en snel

Ethernet-switching met zeer hoge snelheid voor uw PROFINET-toepassingen.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Managed Switches geoptimaliseerd voor PROFINET

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog het realtimegedrag van uw PROFINET-applicaties met de passende Industrial Ethernet-switches van Phoenix Contact. Smart Managed- en PROFINET IRT-switches bieden u uitstekende realtime-eigenschappen met tegelijkertijd een hoog datatransport.

Uw voordelen

  • hoog datatransport en een hoge snelheid dankzij Fast Ethernet of Gigabit
  • optimale gebruikersondersteuning door gebruikmaking van IT-standaards en automatiseringsprotocollen
  • eenvoudige controle en configuratie van de switch-functies door web based management, SNMP en PROFINET-device-functies
  • herkennen en geprioriseerd, snel doorgeven van PROFINET-datapakketten

Managed Switches voor toepassing in PROFINET-omgevingen

Smart Managed Switches en IRT-switches voor toepassing in PROFINET-netwerken  

Industrial Ethernet-switches voor PROFINET

Door het geïntegreerde PROFINET IO-device zijn de Smart Managed Switches resp. PROFINET IRT-switches optimaal geschikt voor toepassing in PROFINET-netwerken met Conformance Class B resp. C. De switches kunnen volledig met PC Worx en Step 7 worden geconfigureerd en gediagnosticeerd.

Het Media Redundancy Protocol (MRP) zorgt voor een gegarandeerde omschakeltijd van 200 ms in geval van storing.

Bovendien maakt het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) de automatische bestemming van uw netwerktopologie mogelijk.

Smart Managed Switches voor PROFINET Class B-netwerken

PROFINET-netwerk met Smart Managed Switch  

Smart Managed Switches functioneren als PROFINET-device

De Smart Managed Switches zijn leverbaar in smalle of vlakke bouwvorm en stellen Fast Ethernet of Gigabit op alle poorten ter beschikking.

Naast de boven beschreven PROFINET-functies beschikken de Smart Managed Switches ook over speciale Multicast-filterfuncties voor toepassing in de EtherNet/IP™-omgeving. Met de filter- en querier-functies verstuurt u gegevens alleen aan deelnemers die deze ook nodig hebben. Hierdoor vermindert de netwerkbelasting en verhoogt de stabiliteit van uw netwerk.

IRT-switches voor PROFINET Class C-netwerken

Diagnose en trajectmeting met PROFINET IRT-switches  

Diagnose en lengtemeting voor glasvezeltrajecten

De PROFINET IRT-switches bieden door de geïntegreerde ERTEC-technologie optimale realtime-eigenschappen voor toepassing in PROFINET Class C-netwerken.

Bovendien kunnen met deze switches PROFINET-glasvezeltrajecten worden gediagnosticeerd en de diagnosewaarden aan de besturing worden doorgegeven. Dit maakt voor u een pro-actief onderhoud mogelijk voor een hogere beschikbaarheid en minder uitvaltijden.

Bovendien stellen de IRT-switches u de trajectlengte tussen twee deelnemers in het PROFINET-device ter beschikking.

Varianten in IP67 met push-pull-aansluittechniek (AIDA) maken toepassing in zowel de schakelkast als direct in het veld mogelijk.

PROFINET-switches op een rij

 Smart Managed SwitchesIRT-switches
overdrachtssnelheid10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s
alarmcontactjaja
temperatuurbereik0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
voedingsspanning18 ... 32 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
filterfuncties  
Quality of Servicejaja
VLANjanee
Multicast / IGMP Snoopingjanee
redundantie  
Rapid Spanning Tree (RSTP)janee
MRP-manager / clientja / jaja / ja
Fast Ring Detection (FRD)janee
Large Tree Supportjanee
managementfuncties  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)janee
automatiseringsprotocollen  
PROFINET Conformance ClassBC
PROFINET IO-devicejaja
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
janee
toelatingen / certificaten  
maritieme toelatingenafhankelijk van modelnee
Ex-toelatingenafhankelijk van modelnee

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten