Directe connector - SDC 2,5/ 1-PV-5,0-ZB - 1864024

directe connector voor printplaten, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 1, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: SKEDD - directe insteektechniek, pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen W, stiftlengte [P]: 4,7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • SKEDD-insteekveerdruktechniek maakt een flexibele positionering op de printplaat mogelijk
  • gereduceerde component- en proceskosten: eenvoudig met de hand insteken en trillingsbestendig aansluiten
  • Breed toepassingsspectrum dankzij de geschiktheid voor printplaten met chemisch vertind of Hot Air Leveling (HAL)-oppervlak
  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1864024
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service