Directe connector - SDDC 1,5/11-PV-3,5 - 1848736

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

directe connector voor printplaten, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 11, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: SKEDD - directe insteektechniek, pin-lay-out: lineaire dubbele pinning

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • SKEDD-insteekveerdruktechniek maakt een flexibele positionering op de printplaat mogelijk
  • gereduceerde component- en proceskosten: eenvoudig met de hand insteken en trillingsbestendig aansluiten
  • door de in twee rijen geplaatste contacten is een hoge pakkingsdichtheid op een compact oppervlak mogelijk
  • Breed toepassingsspectrum dankzij de geschiktheid voor printplaten met chemisch vertind of Hot Air Leveling (HAL)-oppervlak
  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1848736
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service