Outlet - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Achterwandmontage, schroefaansluiting deksel aan de voorzijde, Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Tekeningen



aansluitschema  

aansluitschema
pinbezetting outlet

blokschema  

blokschema
blokschema van de vergrendelingsactuator



diagram  

diagram
status van de vergrendelingsactuator

Maatschets  

Maatschets
gatenpatroon



Maatschets  

Maatschets
Maatschets

schematekening  

schematekening
achterwandmontage met schroefaansluiting aan de voorzijde van het deksel
De schroefaansluiting voor een deksel (EV-T2SC-EM) uit het toebehorenassortiment is met een bijbehorend bevestigingsraam (EV-T2SF-EM) alleen aan de voorzijde mogelijk. De wanddikte mag maximaal 5 mm bedragen. Het vanaf de achterzijde op te schuiven afdichtingsframe dient met de vlakke zijde tegen de behuizingswand te liggen en de outlet volledig te omsluiten.



schematekening  

schematekening
Bedieningsinstructies

schematekening  

schematekening
Detectie van de plug



schematekening  

schematekening
inbouwposities

schematekening  

schematekening
wanddikte bij achterwandmontage (max. 50 mm, met Phoenix Contact beschermkap max. 22 mm)



Terug naar boven

Productdefinitie

Producttype Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen
uitvoering schroefaansluiting deksel aan de voorzijde
normen / bepalingen IEC 62196-2
Laadstandaard Type 2
Laadmodus mode 3, case B
Opmerking Geoptimaliseerde insteek- en uittrekkrachten
Opmerking met betrekking tot de aansluiting crimpaansluiting, niet scheidbaar
Terug naar boven

Afmetingen

hoogte 96 mm
breedte 75 mm
diepte 76,2 mm
boormaten 60 mm x 60 mm
kabellengte 0,7 m (AC-kabels)
0,5 m (Vergrendelingsactuatorkabels)
kabelopbouw 5x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm²
soort kabel afzonderlijke aders
Terug naar boven

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 80 °C
max. hoogtepositie 5000 m (boven zeeniveau)
beschermklasse IP44 (gemonteerd)
IP54 (met deksel, zie toebehoren)
Terug naar boven

elektrische eigenschappen

laadvermogen maximaal 13,8 kW
Type laadstroom AC 3-fase
aantal fasen 3
aantal vermogenscontacten 5 (L1, L2, L3, N, PE)
nominale stroom vermogenscontacten 20 A
vermogenscontacten nominale spanning 480 V AC
aantal signaalcontacten 2 (CP, PP)
signaalcontacten nominale stroom 2 A
signaalcontacten nominale spanning 30 V AC
type signaaloverdracht Pulsbreedtemodulatie
Opmerking met betrekking tot de aansluiting crimpaansluiting, niet scheidbaar
Terug naar boven

Mechanische eigenschappen

steekcycli > 10000
Steekkracht < 100 N (geoptimaliseerd)
Trekkracht < 100 N (geoptimaliseerd)
Terug naar boven

montage

Mogelijke montageposities Achterwandmontage
Beperkingen van de montagepositie Alleen frontneiging van 0 tot 90 graden mogelijk, zie afbeelding
Montagepositie van de vergrendelingsactuator Gecentreerd aan de bovenzijde
schroefaansluiting van een deksel alleen aan de voorzijde mogelijk
Max. wanddikte max. 50 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug)
max. 22 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug bij toepassing van het deksel (artikelnr.: 1627635) met aanbouwraam (artikelnr.: 1627637))
Diameter montageboring 7,00 mm (ø)
Terug naar boven

Design

Designlijn Easy Mount
kleur behuizing zwart
klantspecifieke uitvoeringen Op aanvraag
Terug naar boven

materiaal

materiaal kunststof
Materiaaloppervlak contacten Ag
Terug naar boven

Vergrendeling

Type vergrendeling Vergrendeling in aangesloten toestand met een vergrendelingsactuator
Vergrendelingsspanning 24 V
Vergrendelingsdetectie aanwezig
mechanische noodontgrendeling aanwezig
Terug naar boven

vergrendelingsactuator

specifieke voeding motor 24 V
mogelijk voedingsspanningsbereik motor 22 V ... 26 V
specifieke motorstroom bij vergrendeling 0,05 A
max. sperstroom motor 0,5 A
max. aansluitduur met sperstroom 1000 ms
aanbevolen aanpassingstijd 600 ms
pauzetijd na een in- of uitschakeling 3 s
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling 30 V
levensduur > 10000 belastingscycli
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C
kabellengte 0,5 m
Terug naar boven

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 10 jaar;
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
Terug naar boven

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140800
eCl@ss 4.1 27140800
eCl@ss 5.0 27143400
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27143400
eCl@ss 7.0 27449001
eCl@ss 8.0 27449001
eCl@ss 9.0 27144706
Terug naar boven

ETIM

ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC001321
ETIM 6.0 EC002898
ETIM 7.0 EC002898
Terug naar boven

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
Terug naar boven