Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca

Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca

Conectar en un abrir y cerrar de ojos

Phoenix Contact ofrece una nueva comodidad en la conexión de conductores. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series universales LPT y LPC combinan la gran facilidad de manejo del accionamiento por palanca con la fiable conexión por resorte push-in. Así se pueden conectar conductores con secciones de hasta 25 mm² de manera más rápida e intuitiva que nunca.

Sus ventajas

  • Manejables de manera intuitiva mediante palanca de accionamiento de color
  • El principio por palanca sin herramientas permite la conexión y el aflojamiento de conductores con/sin puntera con ahorro de tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el receptáculo de conexión abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada

Manejo intuitivo por palanca

Manejo intuitivo por palanca  

Manejo intuitivo por palanca

La palanca de accionamiento de distinto color le permite realizar una instalación intuitiva y rápida. Así se ofrece una alta fiabilidad en el campo y se asegura el funcionamiento rentable de toda la instalación.

Conexión sin herramientas

Conexión sin herramientas  

Conexión sin herramientas

El principio por palanca sin herramientas permite la conexión y la desconexión de conductores con y sin puntera con ahorro de tiempo. El diseño del embudo para cables evita de forma fiable que se suelten los hilos trenzados individuales.

Orientación clara

Orientación clara  

Orientación clara

La posición de la palanca de distinto color le indica desde fuera los estados definidos del receptáculo de conexión de manera perceptible y visible. De esta forma, se detectan inmediatamente los receptáculos de conexión mal cerrados y, por tanto, las conexiones defectuosas.

Contacto estable a largo plazo

Contacto estable a largo plazo  

Contacto estable a largo plazo

Girando la palanca puede comprobar que el contacto de los conductores insertados es fiable y estable a largo plazo. Se excluyen las posibles fuentes de error, como un par de apriete incorrecto durante la conexión por tornillo.

Ahorro de tiempo con la conexión push-in

Ahorro de tiempo con la conexión push-in  

Ahorro de tiempo con la conexión push-in

La tecnología push-in le permite una conexión rápida, incluso con la palanca cerrada. Gracias al contorno de resorte especial, puede insertar de forma cómoda y sencilla conductores rígidos o equipados con punteras.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


LPC/LPT

Tecnología de conexión por palanca de placas de circuitos impresos