Programa de equipos de conmutación de Phoenix Contact

Las estrellas para su armario de control

Descubra dispositivos de conmutación inteligentes para cualquier aplicación.

Déjese seducir por productos líderes tecnológicamente: con Phoenix Contact obtendrá todos los componentes para su armario de control. Desde módulos de relés y lógicos hasta controladores de arranque híbrido: utilice las ventajas inteligentes de nuestro amplio programa de equipos de conmutación.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo gracias a innovadoras soluciones de cableado e instalación
  • Fácil manejo mediante una ampliación, adaptación y parametrización sencillas hasta la programación lógica y la conexión a sistemas de control
  • Ahorro de espacio gracias una construcción compacta, combinaciones flexibles por canal y la integración de hasta cuatro funciones en tan solo un equipo
  • Elevada disponibilidad de la instalación gracias a los duraderos relés de estado sólido, a la tecnología de conmutación híbrida y al cambio rápido en caso de reparación

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380