Cada cable en su gabinete de control está ahí por una razón. Las conexiones de esos cables, a través de resorte, tornillo, IDC o engarzado, son tan confiables como la integridad de las terminaciones. Durante casi un siglo, Phoenix Contact ha sido el socio confiable para conexiones confiables.
Los mejores bloques de terminales en su clase con una variedad de tecnologías de conexión; Adecuado para casi cualquier aplicación.
Conexión de conectores M8 o M12 desde el gabinete de control a cajas montadas en la máquina: Phoenix Contact lo cubre en cada paso del camino.
En pocas palabras, los conjuntos de terminación de campo de Phoenix Contact le permiten construir más gabinetes de control en menos tiempo, en comparación con el cableado de punto a punto. El resultado es un impacto positivo y directo en el resultado final del proyecto.
Independientemente de lo que requiera su aplicación (conmutación, aislamiento, monitoreo, amplificación o multiplicación), nuestra amplia gama de relés satisface todos los requisitos. Desde los delgados relés electromecánicos y de estado sólido de bloque de terminales de 6,2 mm hasta nuestros innovadores relés de temporizador, monitoreo y seguridad, Phoenix Contact lo tiene cubierto.
Con especificaciones técnicas líderes en la industria y una amplia gama de características de usuario, los acondicionadores de señal analógica de Phoenix Contact complementan perfectamente cualquier gabinete de control que utiliza puntos de señal analógica.
"$pageName" en