Su proceso de fabricación es tan bueno como los gabinetes de control integrados.
Desde la conectividad hasta el control, Phoenix Contact le brinda la confianza que necesita en sus sistemas de producción. Nuestro compromiso de larga data con la calidad y la innovación le dará la tranquilidad y la ventaja competitiva para tener éxito en el mundo de fabricación altamente complejo de hoy.
El corazón de su gabinete de control es la plataforma lógica. Para los OEM e ingenieros de control por igual, nunca ha sido tan fácil construir máquinas más pequeñas e inteligentes más rápido, y liberarse del uso de controladores y equipos basados únicamente en la familiaridad o las especificaciones previas. Las PC / HMI industriales y los controladores escalables pueden optimizar la funcionalidad, reducir el equipo y los costos para introducir la próxima generación de control inteligente de máquinas.
No pase por alto lo básico. No importa cuán sofisticado sea su sistema de control, una situación de "línea baja" está a solo una perturbación de energía. Los procesos de fabricación dependen de estar adecuadamente alimentados y protegidos. La protección contra sobretensiones y circuitos, el respaldo de UPS y las soluciones de energía redundantes son la base de la confiabilidad de su sistema de control.
Nunca tome una buena conexión por sentado. Cada cable en su gabinete de control está ahí por una razón. Las conexiones de esos cables, a través de resorte, tornillo, IDC o engarzado, son tan confiables como la integridad de las terminaciones. Durante casi un siglo, Phoenix Contact ha sido el socio confiable para conexiones confiables.
Libere su aplicación EtherNet / IP o PROFINET de la dependencia de un único proveedor. Phoenix Contact ofrece E / S remotas, conmutadores Ethernet y componentes inalámbricos para protocolos EtherNet / IP y PROFINET para hacer realidad soluciones abiertas y rentables.
Las fábricas más inteligentes y las convergencias con TI empresarial están aumentando la demanda de acceso remoto y la recopilación de datos en tiempo real. Con este poder viene la responsabilidad. En una sola red, todo es vulnerable. La infraestructura de red inteligente comienza con la selección de conmutadores, enrutadores, componentes inalámbricos y de seguridad para aprovechar las oportunidades y minimizar el riesgo.
La seguridad de la máquina significa más que la regulación de OSHA. La implementación adecuada significa mayor productividad, tiempo de actividad y rentabilidad. Adopte medidas de seguridad sin limitar la flexibilidad de producción de máquinas o celdas de producción. Las configuraciones de gabinete adaptables, con seguridad integrada, le dan la libertad de agregar o reorganizar máquinas dinámicamente.
El tiempo es dinero. La construcción eficiente de un gabinete de control de calidad comienza con lo que usa para construirlo. Los sistemas de marcado rápidos y flexibles, las herramientas automáticas y las herramientas manuales, la gestión de cables / alambres y los accesorios del gabinete son métodos pasados por alto para reducir errores y reducir el tiempo de puesta en servicio. La selección cuidadosa de estas "armas secretas" se traduce directamente en la rentabilidad final de cualquier taller.
"$pageName" en