Easy Automation

Easy Automation

La automatización no siempre es costosa y complicada. Convénzase con el sistema Easy Automation de Phoenix Contact.

Easy Automation es el sistema de automatización de Phoenix Contact en torno a los autómatas compactos de la clase 100. Easy Automation demuestra que la automatización no tiene por qué ser cara y complicada, sino que también puede ser sencilla y rentable. Phoenix Contact le ofrece un sistema completo con el que automatizar aplicaciones de pequeñas a medianas de forma económica y sin necesidad de poseer muchos conocimientos especializados. Al mismo tiempo, la atención se centra en la extensibilidad, la rentabilidad, la versatilidad y la fiabilidad.

Sus ventajas

  • Rentable: con componentes que se ajustan de forma óptima a aplicaciones pequeñas y medianas
  • Versátil: gracias a los módulos de E/S flexibles y a la configuración modular del sistema
  • Sencillo: con un software de programación intuitivo, comunicación basada en web y componentes de automatización fáciles de utilizar

Nuestra gama para Easy Automation

Construya su paquete de automatización individual perfectamente adaptado a su aplicación. En Phoenix Contact encontrará la técnica adecuada para ello:

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380