Con una larga experiencia y conocimientos y teniendo en cuenta los requisitos especiales, a partir de productos excelentes se crean soluciones para el sector convincentes.
Phoenix Contact le ofrece una técnica de la automatización y una tecnología de unión innovadoras para el equipamiento de su instalación de energía eólica o la totalidad de su parque eólico.
Muchos productos han sido desarrollados específicamente para la industria de la energía eólica y convencen por su robustez especial y sus funciones inteligentes.
Aquí, un manejo sencillo y una interacción sin problemas, se dan por contado. Vea nuestras soluciones de productos para la industria eólica.
El sistema de medición de corrientes de rayo Lightning Monitoring System (LM-S) detecta y analiza parámetros importantes de sobrecorrientes momentáneas de rayo en las palas del rotor. La evaluación y la indicación remota se realizan en tiempo real.
El sistema completo para la iluminación de instalaciones no solo garantiza un cómodo trabajo para los técnicos de servicio, sino también un descenso seguro en caso de fallo de corriente.
Nuestra gama de seguridad funcional le ofrece la solución adecuada para cada área de las instalaciones de energía eólica. Además de los productos de hardware y software, le apoyamos con los servicios de seguridad en todas las fases de su proyecto de energía eólica.
Recopile y transmita señales y datos en cada área de sus instalaciones de energía eólica. Ya sea el sistema de control de paso en el cubo o el convertidor en la caja inferior, aquí encontrará el sistema adecuado de E/S para cada requisito.
Ethernet significa: máxima flexibilidad en la creación de una infraestructura de instalaciones de energía eólica. Con los productos de Ethernet industrial de Phoenix Contact se puede comunicar de forma fiable en la instalación de energía eólica, en el parque eólico o hasta en la sala de control.
Desde conectores circulares que ahorran espacio en el engranaje pasando por conectores de datos en la caja superior hasta los conectores de alta corriente en el convertidor: tenemos la solución adecuada para cada requisito de conexión en su instalación de energía eólica.
Robusta y potente: así convence nuestra tecnología de control en la industria eólica. Con los sistemas de control de alto rendimiento podrá garantizar un diseño de sistema redundante y una máxima disponibilidad de su instalación o de su parque de energía eólica.
Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida y los módulos redundantes son la clave para una máxima disponibilidad del sistema de control de paso hasta el ascensor o la iluminación.
Ya sea la descarga de rayos o la fluctuación de la tensión: todos los equipos eléctricos en una instalación de energía eólica tienen que estar protegidos en todo momento ante los daños causados por las sobretensiones.
Ahorre tiempo y espacio: nuestra gama de bornes para carril ofrece una tecnología de conexión rápida y fácil de usar para cada sección de cable y para cada aplicación en instalaciones de energía eólica, incluso en el cubo.
"$pageName" en