Registre valores de medición relevantes y regule la unidad de dosificación en función del caudal.
Para eliminar los precipitados, después de la obtención de agua se utilizan sistemas de cribado y filtrado. Además de la necesaria depuración del agua, también se protegen los componentes de las plantas que se encuentran aguas abajo.
Con las soluciones de Phoenix Contact podrá registrar todos los valores de medición relevantes para los procesos de las partes de la instalación encargadas de la eliminación de sólidos en suspensión. La tecnología de control abierta permite una regulación segura y sencilla del proceso.
La primera etapa del tratamiento de aguas superficiales se produce en una instalación de tambor cribador.
La tecnología de control modular de la familia PLCnext Control permite un control fiable de la filtración mediante los valores de medición registrados a través diferentes de interfaces usuales.
En la aglomeración se controla el tamaño de la floculación mediante la aportación de energía.
Esto se consigue mediante la regulación de la velocidad. La supervisión de la energía suministrada a los motores es una opción para optimizar la energía. Registre los datos con nuestros medidores de energía EMpro con capacidad IoT.
La etapa de filtrado abierta funciona según el principio de la sobreacumulación, puesto que el tiempo de permanencia del agua ejerce gran influencia sobre el rendimiento de limpieza.
Integre fácilmente el control seguro de las tapas y la tecnología de accionamiento en su red mediante Modbus, PROFIBUS o PROFINET.
En el marco de PLCnext Technology, tiene a su disposición sistemas de control con diferentes clases de potencia. Esto permite una adaptación perfecta a su tarea de automatización específica.
A través de los estándares de comunicación actuales y futuros como PROFINET, PROFIBUS o Modbus, los sistemas de control pueden comunicarse con los equipos en campo. La conexión remota con el nivel del sistema de control se realiza con un protocolo adecuado como OPC UA, DNP3 y IEC 60870-5-104.
"$pageName" en