Desinfección, descalcificación, tratamiento de aguas barrosas

Desinfección, descalcificación, tratamiento de aguas barrosas

Para la máxima calidad del agua

Cumpla los elevados requisitos de la calidad del agua con soluciones de Phoenix Contact.

La tarea de la desinfección del agua potable consiste en eliminar bacterias y virus de forma fiable. La cloración se ha probado como proceso de desinfección en el tratamiento de agua potable y además evita una nueva contaminación microbiana en el sistema de tuberías.

Procure un servicio fiable y sin interrupciones de su instalación. Para ello, Phoenix Contact le ofrece productos y soluciones que cumplen las disposiciones legales y los elevados requisitos exigidos a la calidad del agua.

Sus ventajas

  • Su instalación siempre bajo control gracias a la visualización in situ con diagnóstico remoto integrado
  • Registro de señales fiable para la descarbonización gracias al servicio sin interrupciones incluso en caso de fallo de corriente
  • Soluciones de control modulares para el servicio fiable de plantas de regeneración de dióxido de cloro

Diagnóstico remoto integrado en la desinfección

Componentes para el control de la planta de regeneración  

Control y visualización de la instalación de cloro

Las disposiciones legales exigen la desinfección del agua potable, p. ej. mediante el uso de dióxido de cloro. Los valores de medición como el flujo y el cloro residual sirven para un control exacto de las plantas de regeneración de dióxido de cloro.

La combinación de tecnología de control modular con visualización web integrada permite un control exacto con manejo in situ.

Separación galvánica sencilla

Componentes para la medición de señales de corriente durante el funcionamiento en curso  

Medición de señales de corriente durante el funcionamiento en curso

Durante la descarbonización, para reducir la dureza del agua se utilizan distintos procesos. En todos los armarios de control de medición, control y regulación para ello debe realizarse un aislamiento galvánico.

Las soluciones de Phoenix Contact permiten un servicio sin interrupciones gracias a la medición de señales de corriente durante el funcionamiento en curso sin separación de los lazos de corriente.

Visualización in situ basada en web

Captura de pantalla del software de visualización atvise®  

Visualización in situ con atvise®

En el tratamiento de aguas barrosas se sedimenta el agua de retrolavado que se forma de las etapas de filtro.

Los PCs de panel con el software de visualización atvise® se encargan de la visualización in situ apoyando así al personal encargado de la conservación durante el mantenimiento diario.

Soluciones para plantas de regeneración de dióxido de cloro

Para una dosificación adecuada del dióxido de cloro, las plantas de regeneración precisan una monitorización exacta y una regulación de las cantidades del suministro con agua a presión en el inyector.

La tecnología de control modular de Phoenix Contact cumple estos requisitos gracias a la integración PROFINET o PROFIBUS inteligente de la planta de regeneración. Mediante la visualización in situ integrada tendrá controlada en todo momento la instalación de cloro.

Topología: soluciones para plantas de regeneración de dióxido de cloro

Regule y monitorice su instalación de cloro con la tecnología de control y visualización de Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380