Solución para la captación de datos climáticos

Vista general

Captación de datos climáticos  

Captación de datos climáticos

  • Para los explotadores de grandes instalaciones fotovoltaicas resulta de vital importancia la eficiencia de su instalación. Una de las posibles medidas para ello es la tasa de rendimiento.
  • Con la estación meteorológica de Phoenix Contact, los planificadores y explotadores de instalaciones disponen de una solución probada y segura para la determinación de la tasa de rendimiento.
  • La solución ayuda a los explotadores a optimizar la productividad de la instalación y la disponibilidad de la instalación.

Aplicación

Estación meteorológica en la instalación FV  

Captar informaciones climáticas mediante sensores usuales

En las centrales fotovoltaicas la captación de datos de servicio es muy compleja. No basta con captar los datos de potencia de los distintos strings de módulos y de los inversores.

Para los explotadores de grandes instalaciones fotovoltaicas resulta de vital importancia la eficiencia de su instalación. Comprender la relación entre el rendimiento real y el posible rendimiento máximo, el denominado Performance Ratio, ofrece información al respecto. Para calcular estos valores, la estación meteorológica capta, entre otros valores, los datos meteorológicos como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura. A partir de estas informaciones, se pueden detectar pérdidas y fallos en la instalación.

En caso de una carga excesiva del viento, los sensores climáticos captan esta información, se procesa en la estación meteorológica y se envía al sistema de control.

En sistemas FV de seguimiento, la captación de la velocidad del viento tiene además una importancia relevante para la seguridad a la hora de proteger los módulos fotovoltaicos de posibles daños. El sistema de control asegura que los módulos fotovoltaicos se dispongan en una posición segura para reducir el efecto de la fuerza y evitar así daños.

Captación de datos climáticos para instalaciones al aire libre

Los explotadores de instalaciones al aire libre promueven el registro de todos los datos climáticos puestos a disposición por los sensores. Estos datos deben transferirse mediante interfaces adecuadas a un sistema SCADA centralizado para la supervisión y el control.

La captación de datos y la transmisión deben garantizarse en todas las condiciones ambientales que pueden producirse en el campo.

Captación de datos climáticos para instalaciones al aire libre

Estación meteorológica para un registro continuo de todos los datos climáticos importantes

Solución

En Phoenix Contact encontrará todo lo que necesita para la captación de datos climáticos. La norma 61724-1 describe los requisitos de precisión de los sensores medioambientales en función de las clases de instalaciones de A a C. Las instalaciones de la clase A son centrales fotovoltaicas en las que se deben cumplir los máximos requisitos. Todos los sensores que ofrece Phoenix Contact cumplen los requisitos de esta clase.

Todos los sensores ofertados disponen de una interfaz Modbus que ofrece diversas ventajas. Por un lado, para la captación de datos de todos los sensores solo se necesita una interfaz, lo que minimiza los costes de interfaces y sistemas. En caso de cambio de los requisitos, basta con añadir o retirar sensores sin que esto deba influir en la interfaz. Esto permite que la aplicación se multiplique de forma sencilla, incluso si cambian los requisitos.

A diferencia de las estaciones climáticas compactas, los sensores que ofrece Phoenix Contact son módulos individuales. Esto implica que, en caso de que falle un sensor, solo se deberá sustituir este sensor. El cambio se realiza de forma rápida y sencilla con ayuda de los conectores circulares M12 de Phoenix Contact, que cumplen altos estándares industriales.

Si emplea nuestra estación de captación de datos, la conexión se realiza directamente a la combinación de equipos de conmutación con ayuda del conector circular. Además, se prevé un SAI para poder puentear los vacíos de suministro breves.

Nuestro programa de aplicaciones de desarrollo propio con gestión basada en web integrada ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento los sensores sin tener conocimientos de programación. Con el configurador automático se detectan todos los sensores conectados al bus y, gracias al sistema de control integrado, se pueden transmitir con todas las interfaces habituales como Modbus TCP, Profinet, etc.
Con una tensión de alimentación de 24 V, todos los sensores disponen de una protección de polaridad inversa que minimiza el riesgo de la inversión.

Interacción de los sensores, la estación meteorológica, la memoria de datos y la interfaz web  

La estación meteorológica guarda localmente los datos captados y los pone a disposición del usuario mediante una interfaz web

Sus ventajas

  • Todos los sensores cumplen los requisitos de IEC 61724-1 para las instalaciones de clase A
  • Poco esfuerzo para la puesta en servicio y la configuración gracias a plug and play
  • Flexibilidad, gracias a la selección individual de los sensores
  • Conexión sencilla gracias a los conectores circulares M12 de calidad industrial
  • Fácil instalación y conexión sencilla sin conocimientos de programación
  • Protección contra inversión de la polaridad integrada en los sensores
  • Se admiten las interfaces estandarizadas

Productos

DescripciónTipoCódigo de artículo
Combinación de equipos de conmutación para la captación y transmisión de los valores de mediciónSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
Programa de aplicaciones con gestión basada en web incluida y controlador de interfaces para la captación de datosSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
Licencia de softwareSolarworx2403108
Sensor de dirección del viento ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Sensor de velocidad ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Sensor de presión de aire, humedad de aire y temperatura ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR1093211
Sensor de precipitaciones ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Celda de referencia ModbusSOL-ES-PRO-RC1074982
Sensor de temperatura de módulo ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Cableado y material de fijación  
Travesaño sensores de vientoSOL-ES-TRA-7501074980
Travesaño THP y piranómetroSOL-ES-TRA-10001074981
Cable del sensor de 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Cable del sensor de 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Cable del sensor de 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Cable del sensor de 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Distribuidor en YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Manguera de protecciónWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M1424649
DescripciónTipoCódigo de artículo
Combinación de equipos de conmutación para la captación y transmisión de los valores de mediciónSOL-SC-PRO-WTH-STN
Programa de aplicaciones con gestión basada en web incluida y controlador de interfaces para la captación de datosSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
Licencia de softwareSolarworx
Sensor de dirección del viento ModbusSOL-ES-PRO-WD
Sensor de velocidad ModbusSOL-ES-PRO-WS
Sensor de presión de aire, humedad de aire y temperatura ModbusSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR
Sensor de precipitaciones ModbusSOL-ES-PRO-RF
Celda de referencia ModbusSOL-ES-PRO-RC
Sensor de temperatura de módulo ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Cableado y material de fijación  
Travesaño sensores de vientoSOL-ES-TRA-750
Travesaño THP y piranómetroSOL-ES-TRA-1000
Cable del sensor de 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Cable del sensor de 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Cable del sensor de 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Cable del sensor de 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Distribuidor en YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Manguera de protecciónWP-PA HF 13,0 BK
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380