La energía solar es una fuente esencial de energía renovable. Las energías renovables se están consolidando cada vez en más países como la principal fuente de producción de energía. La reducción de los costes del sistema hacen que las instalaciones fotovoltaicas de generación de energía sean atractivas desde una perspectiva medioambiental y también que cada vez sean más competitivas a nivel económico en comparación con los productores de energía convencionales.
Los acumuladores estacionarios de batería en combinación con las instalaciones FV son cada vez más económicos y hacen que el uso de instalaciones descentralizadas de generación de energía sea más flexible.
Para poder proteger bien los diferentes componentes de la instalación como los módulos FV, los inversores o los acumuladores de batería contra sobretensiones, es necesario usar cajas de conexión de generadores, conocidas como sets FV. Además, en función del modelo, los sets FV se pueden separar del sistema de generación con un interruptor de bomberos o un seccionador de carga.
Phoenix Contact ofrece una serie de sets FV distintos, diseñados de manera que estén listos para la instalación y por lo tanto tengan la posibilidad de conexión inmediata.
Para la conexión de los strings FV, los sets FV están equipados con pasamuros SUNCLIX o con prensaestopas en bornes push-in en función del modelo.
Los conectores SUNCLIX y los bornes push-in combinan las ventajas de una instalación fácil y una conexión fiable y libre de mantenimiento.
Todos los sets FV vienen equipados de serie con un elemento para la compensación de presión. Este dispone de una membrana especial que es permeable al aire pero no al agua. Esta es una protección eficaz contra una humedad excesiva del aire y, por lo tanto, evita la condensación en el set FV.
Por supuesto, en todos los sets FV se cumple la norma de combinaciones de equipos de conmutación DIN EN 61439-2.
Si no encuentra el set FV adecuado para su aplicación en la vista general de productos, no lo dude y póngase en contacto con su distribuidor. Gracias a un volumen de prestaciones óptimamente afinado, se pueden ofrecer en muy poco tiempo variantes que tienen cabida en el espectro de soluciones.
Se diseñan listos para la instalación y pueden conectarse inmediatamente.
Abrir el formulario
"$pageName" en