Integración de edificios

Integración de edificios

Conectar y unir

El sistema enchufable en miniatura cumple los requisitos especiales de la tecnología de conexión para la integración en edificios.

Absorber la energía solar no solo del techo, sino de toda la superficie del edificio: para esta tendencia en la obtención de energía con fotovoltaica, Phoenix Contact ha desarrollado un sistema enchufable DC en formato miniatura.

Con esto, podrá utilizar las fachadas de los edificios de forma eficiente para la obtención de energía. En este caso, las condiciones de espacio a menudo estrechas plantean requisitos especiales en cuanto a la tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos integrados en la construcción. El sistema enchufable en miniatura de Phoenix Contact cumple estos requisitos a la perfección.

Sus ventajas

  • Diseño especialmente estrecho
  • Adecuados para secciones de cable de 2,5 mm
  • Conexión rápida gracias a la tecnología de conexión Pierce
  • Diseñados para corrientes hasta 15 A y tensiones hasta 1000 V
  • Protección completa gracias a la clase de protección IP68

Conectar módulos de fachada

Caja de conexión para módulos de fachada  

Caja de conexión flexible en cuanto al ancho según los requisitos del cliente

Se utiliza una caja de conexión de módulos por cada polo. Ambas cajas de conexión de módulos se integran en el módulo de fachada y se encapsulan con el sellado de vidrio.

Mediante el ancho adaptable pueden integrarse fácilmente las cajas de conexión de módulos.

Tecnología de unión compacta

Sistema de conexión en miniatura DC para módulos de fachada  

Tecnología de conexión para módulos de fachada en formato en miniatura

La construcción compacta del conector permite una instalación oculta detrás de los módulos fotovoltaicos o el montaje directo en los perfiles de fachada. El montaje se realiza de forma rápida y fácil sin herramienta especial.

Proteger frente a corrientes de retorno

Caja de diodos para módulos de fachada  

Protección fiable frente a corrientes de retorno gracias al diodo de string DC

En los módulos fotovoltaicos pueden producirse corrientes de retorno debido a sombras. El diodo de string DC con su carcasa estable y la construcción plana permite un flujo de corriente seguro entre los módulos de fachada.

Este protege los módulos frente a corrientes de retorno de hasta 5 A con 1000 V según IEC. La tensión inversa máxima es de 2200 V.

Tecnología de conexión para fotovoltaica integrada en la obra

Desde la caja de conexión hasta el diodo de string, todos los componentes desaparecen sin que se vean en la fachada del edificio.

Sistema de conexión en miniatura para módulos de fachada

Incluso con poco espacio, el sistema enchufable en miniatura ofrece una tecnología de conexión fiable

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380