La monitorización en el parque solar español de Zuera II garantiza rendimientos a largo plazo

Vista general

Paneles solares en el parque solar Zuera II  

Parque solar con 54.000 módulos cristalinos

  • Grupo Jorge opera cerca de Zaragoza un parque solar con una superficie de más de 30 hectáreas.
  • La monitorización continua de los strings permite un funcionamiento con carácter duradero y eficiente de toda la instalación.
  • Se ha desarrollado una caja de conexión de generadores donde se han montado los módulos de monitorización de string así como los componentes necesarios de protección contra sobretensiones.
  • Mediante la regulación completa y la visualización de los valores registrados se garantizan rendimientos energéticos de Grupo Jorge a largo plazo.

Perfil del cliente

Empleados de Grupo Jorge en el parque solar Zuera  

Grupo Jorge opera el parque solar próximo a Zaragoza (imagen cortesía de: Grupo Jorge)

La empresa Grupo Jorge lleva 75 años dedicada a la industria cárnica y apuesta por sumar esfuerzos para favorecer un desarrollo sostenible con los recursos disponibles.

El parque solar Zuera II, que entró en funcionamiento en octubre de 2012 con 11,5 megavatios, y que la misma empresa opera, se extiende por una superficie de más de 30 hectáreas y produce energía solar para más de 10.000 habitantes.

Aplicación

Caja de conexión de generadores y módulos de monitorización de strings  

Caja de conexión de generadores y módulos de monitorización de strings con protección contra sobretensiones

El parque solar Zuera II está formado por 54.000 módulos cristalinos con seguimiento solar horizontal de un eje.

La topología del parque solar se ha dividido en nueve segmentos. Cada segmento se compone de 256 strings que se conectan a través de 16 cajas de conexión de generadores a dos inversores centrales. Entre las cajas de conexión de generadores y la estación del inversor, una serie de medidores de DC miden la corriente y la tensión de los cables colectivos de tensión de corriente continua. En el lado AC también se determinan la corriente transformada y la tensión antes de alimentarse a la red.

Un requisito ineludible de la compañía explotadora es la monitorización constante de los strings para que se garantice un servicio duradero y eficiente de toda la instalación.

Solución

Representación topológica del parque solar  

Representación topológica del parque solar

Ante estas circunstancias, Phoenix Contact desarrolló una caja de conexión de generadores para 16 strings donde se han montado los módulos de monitorización de string de la línea de productos SOLARCHECK, así como los componentes necesarios de protección contra sobretensiones.

Los cables solares se conectan a través de conexiones enchufables externas Sunclix a cada caja de conexión de generadores. Los bornes colectores de potencial permiten una interconexión rápida y con ahorro de espacio de cada string. Los módulos de medición SOLARCHECK controlan las corrientes string y las tensiones. Los componentes de protección contra sobretensiones para cables de tensión de corriente continua y líneas de datos completan la solución de la caja de conexión de generadores.

Un microsistema de control Inline recoge los datos string de los módulos de comunicación SOLARCHECK de los elementos del parque. De esta forma se permite que las unidades de seguimiento, los módulos de comunicación SOLARCHECK, los medidores de DC, los inversores y los medidores de AC actúen. Así mismo, el sistema de control registra la temperatura de los módulos fotovoltaicos así como los valores de radiación que se han captado a través de los bornes de entrada analógicos y, posteriormente, procesa dichos datos.

Dos estaciones meteorológicas registran los datos meteorológicos relevantes que se transmiten a un sistema de control. Éste envía los datos directamente al sistema SCADA así como mediante el protocolo PROFINET al sistema de control del parque de orden superior.

Representación topológica del parque solar con sistema de gestión AXweb+ basado en web  

Sistema de gestión AXweb+ basado en web

Visualizar los valores registrados en todo momento

Para visualizar y monitorizar la instalación, la compañía explotadora utiliza el sistema de gestión AXweb+ basado en web de Phoenix Contact que representa los datos de potencia y meteorológicos del parque solar. La compañía explotadora puede consultar los datos actuales a través de una página web, donde se visualizan las potencias alcanzadas, de forma local o por Internet. De esta forma recibirá la información relevante en todo momento y lugar.

Un informe de errores documenta los fallos y visualiza los problemas en la comunicación entre cada uno de los elementos del parque. El personal de mantenimiento obtiene la información exacta en todo momento con sólo un clic de ratón.En caso de error, se puede localizar la causa a tiempo y adoptar inmediatamente las medidas oportunas. Además, las averías se indicarán al equipo de asistencia técnica por SMS.

Conclusión

La regulación completa del parque solar Zuera II basada en una monitorización de strings, así como la visualización de los valores registrados garantiza los rendimientos energéticos de Grupo Jorge a largo plazo. El grupo empresarial ha optado por componentes y sistemas de Phoenix Contact debido a la elevada calidad de la solución global así como a su extenso soporte. Así, los colaboradores de la empresa experta en automatización han acompañado la fase de la puesta en marcha continuamente. El parque solar pudo conectarse a la red en el plazo fijado gracias a que todas las consultas de las empresas involucradas en el montaje se pudieron responder con rapidez.

Productos

DescripciónTipoCódigo
Caja de conexión de generadores para 32 strings con fusible InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Caja de conexión de generadores para 16 strings con fusible de string estándarSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Conector fotovoltaicoPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Conector fotovoltaicoPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Borne de paso con conexión por resorteSTU 35/ 4X103033126
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-I-8S-20A2903241
Módulo de comunicación SCK para el registro de hasta 8 módulos de medición SCKSCK-C-MODBUS2901674
Controlador InlineILC 171 ETH 2TX2700975
Controlador Inline con interfaz PROFINETILC 350 PN2876928
Switch gestionado Lean EthernetFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Fuente de alimentación conmutada en primario TRIO POWER para montaje sobre carrilTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Borne de entrada digital Inline, completo con accesoriosIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Borne funcional Inline RS-485/-422 para la transmisión serie de datosIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
DescripciónTipoCódigo
Caja de conexión de generadores para 32 strings con fusible InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Caja de conexión de generadores para 16 strings con fusible de string estándarSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Conector fotovoltaicoPV-CF-S 6-16 (+)
Conector fotovoltaicoPV-CM-S 6-16 (-)
Borne de paso con conexión por resorteSTU 35/ 4X10
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-I-8S-20A
Módulo de comunicación SCK para el registro de hasta 8 módulos de medición SCKSCK-C-MODBUS
Controlador InlineILC 171 ETH 2TX
Controlador Inline con interfaz PROFINETILC 350 PN
Switch gestionado Lean EthernetFL SWITCH LM 4TX/2FX
Fuente de alimentación conmutada en primario TRIO POWER para montaje sobre carrilTRIO-PS/1AC/24DC/10
Borne de entrada digital Inline, completo con accesoriosIB IL 24 DI 16-PAC
Borne funcional Inline RS-485/-422 para la transmisión serie de datosIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: