Rendimientos energéticos solares en tiempo real

Vista general

Parque fotovoltaico  

Parque fotovoltaico de Kieswerk, próximo a Freienhufen

  • Envalue GmbH instala y opera parques solares para inversores y puede preciarse de contar con una sólida cartera de proyectos de referencia en Europa.
  • A fin de poder reaccionar rápidamente ante cualquier avería, se deben medir continuamente las más variadas condiciones de servicio.
  • Envalue apuesta por una solución de sistema de Phoenix Contact para el registro y transmisión de datos del parque solar.
  • La calidad industrial de los componentes asegura la máxima fiabilidad y permite un mantenimiento rápido que genera réditos en caso de avería de la instalación.

Perfil del cliente

La empresa Envalue GmbH, situada en Hofkirchen, se ha especializado en instalar y operar parques solares para inversores. La empresa puede preciarse de contar con una sólida cartera de proyectos de referencia en Alemania y Europa.

Aplicación

Envalue opera, p. ej. el parque solar de Kieswerk, próximo a Freienhufen, con una potencia total de aprox. 3,1 MWp. En el parque se han montado aprox. 13.000 módulos cristalinos sobre una estructura fija y se han agrupado en 528 strings. El parque solar con una superficie de unas 52 hectáreas está dividido en tres sectores y cada uno se ha asignado a un inversor. Los inversores convierten la tensión continua a alterna, para alimentarla posteriormente un transformador que la transforma a 20kV. La tensión alterna generada se transmite por un cable a tierra al punto de conexión a la red ubicado a unos cinco kilómetros de distancia.

Incluso los grandes parques solares, por lo general, no están equipados con una sala de control con dotación permanente in situ. Paralelamente, la compañía explotadora y los inversores subyacentes tienen en mente la obtención de los máximos réditos. Por lo tanto, las condiciones de servicio, tales como corrientes, tensiones, radiación solar y un largo etcétera, se deben medir continuamente a fin de poder reaccionar rápidamente ante averías. Para el registro y la transmisión de datos se requiere una solución de sistema robusta, que también pueda afrontar los requisitos especiales en un entorno industrial.

Solución

Fusible de string  

Cada string se protege por fusible individualmente

La cadena de medición se inicia con los strings: 16 o 24 strings, respectivamente, que se agrupan en la caja de conexión de generadores y se protegen por fusible individualmente. Cada string doble se inserta por una de las aperturas del módulo SOLARCHECK de tal forma que se puedan registrar las corrientes de string. Igualmente, la tensión y la temperatura ambiente se pueden registrar con el módulo de medición SOLARCHECK. Los datos analógicos se procesan en un módulo de medición, se digitalizan y se reenvían con el protocolo Modbus.

La protección contra sobretensiones VALVETRAB para el área DC y PLUGTRAB para la protección por fusible de la línea de comunicación, una fuente de alimentación Uno, así como la tecnología de conexión de Phoenix Contact completan el equipamiento de la caja de conexión de generadores. A través de un seccionador se transmite la corriente DC acumulada a los inversores. Los datos de todas las cajas de conexión de generadores y de todos los inversores, así como los datos del punto de conexión a la red en la subestación eléctrica convergen en el armario de registrador de datos. Como componente del núcleo se instala aquí un sistema de control Inline ILC 191, donde funciona la aplicación de gestión de la fotovoltaica que se programó a partir de los bloques de función de la biblioteca Solarworx.

Rüdiger Haslinger, director de proyectos de Envalue, aclara: "Con los bloques de función de la biblioteca Solarworx se pueden leer los datos de todos los inversores comunes en el mercado, lo que nos ha facilitado la labor en la programación. También por parte del equipo de Phoenix Contact se recibe un buen soporte en relación a la conexión". Un reto especial se presenta en la conexión con el sistema de control de empresas de venta directa. Pero esta función también es viable sin grandes complicaciones en la programación.

Armario de control con tablet para portal Smartblue  

Una avería se detecta rápidamente en el portal Smartblue

Estar al corriente con Smartblue

La representación completa de la instalación, que se compone de valores actualizados regularmente de corriente y de tensión de los strings dobles, de los datos procedentes de inversores, así como de las condiciones ambientales en el parque, tales como temperatura, intensidad de radiación solar y un largo etcétera, se recopila en intervalos de 1 a 5 minutos y se envía cada 15 minutos por Internet al servidor del fabricante de software Smartblue en Múnich. Se obtiene así una valiosa información a partir de meras series de números.

Para filtrar la información relevante rápidamente, se han desarrollado rutinas especiales de software. De esta forma, los mensajes de error que tenga la misma causa, se agrupan en un mensaje. Los mensajes de error repetitivos generan los llamados errores de apilamiento que sólo se muestran una vez en el puesto de mando. Esto significa en la práctica que un módulo defectuoso, un fusible que salta en la caja de conexión de generadores o una conexión enchufable cediendo en un string, se descubren rápidamente.

Conclusión

Al preguntarle qué era lo que distinguía a Phoenix Contact frente a otras soluciones en el sector fotovoltaico, Rüdiger Haslinger no duda en su respuesta: "La diferencia proviene de la robusta calidad industrial de Phoenix Contact. Al contrario que en las placas de medición de sus competidores directos, donde los strings se conectan directamente, en el módulo de medición SOLARCHECK, por ejemplo, no se desarrolla calor, ya que se mide sin contacto".

Productos

DescripciónTipoCódigo
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-I-8S-20A2903241
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-I-4S-20A2903242
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-U-1500V2903591
Módulo de comunicación SCKSCK-C-MODBUS2901674
Controlador InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Memoria de programa y de configuraciónSD FLASH 2 GB APPLIC A2701190
Borne funcional Inline RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Fuente de alimentación conmutada en primario UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Fuente de alimentación conmutada en primario QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Router industrial UMTS/GSM con interfaz EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Switch Ethernet, 4 puertos TP-RJ45, 1 puerto de fibra óptica, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Switch Ethernet, 4 puertos TP-RJ45, 1 puerto de fibra óptica, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Fusible, 10,3 mm x 38 mm, hasta 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Descargador de sobretensiones para sistemas aislados de tensión continua de 2 polos 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones con enchufe universalVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de basePT 3-PB-ST2858030
DescripciónTipoCódigo
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-I-8S-20A
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-I-4S-20A
Módulo de medición SCK para monitorizar instalaciones fotovoltaicasSCK-M-U-1500V
Módulo de comunicación SCKSCK-C-MODBUS
Controlador InlineILC 191 ETH 2TX
Memoria de programa y de configuraciónSD FLASH 2 GB APPLIC A
Borne funcional Inline RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Fuente de alimentación conmutada en primario UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Fuente de alimentación conmutada en primario QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Router industrial UMTS/GSM con interfaz EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER
Switch Ethernet, 4 puertos TP-RJ45, 1 puerto de fibra óptica, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Switch Ethernet, 4 puertos TP-RJ45, 1 puerto de fibra óptica, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Fusible, 10,3 mm x 38 mm, hasta 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
Descargador de sobretensiones para sistemas aislados de tensión continua de 2 polos 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones con enchufe universalVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de basePT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: