Descubra las posibilidades: desde Bluetooth hasta WLAN, desde datos serie hasta señales de E/S.
Con el sistema inalámbrico Radioline pueden transferirse datos y señales a lo largo de distancias de varios kilómetros. Para la tecnología de telecontrol esto significa una alternativa fiable y rentable a nuevos tramos de cable, sobre todo al instalar nuevas partes de la instalación o para sustituir cables de comunicación defectuosos. Los módulos inalámbricos disponen de distintas interfaces actuando así como pasarela de enlace entre sensores y actuadores locales de la estación de procesos y la sala de control.
Radioline es el sistema de transmisión de Phoenix Contact para instalaciones y redes extensas con hasta 250 estaciones. Lo especial es que, con solo un giro en la rueda selectora, se pueden asignar entradas y salidas fácilmente, sin programación.
Disponer la estación inalámbrica en el armario de control de manera modular y ampliar o cambiar de manera sencilla durante el funcionamiento.
Radioline convence por:
Los módulos de ampliación de E/S convencen por:
"$pageName" en