Telecontrol mediante líneas propias de la empresa

Telecontrol mediante líneas propias de la empresa

Mediante cobre y fibra de vidrio

Interconecte participantes remotos de forma fácil y eficiente mediante las líneas disponibles.

Interconecte participantes de comunicación remotos de forma fácil y eficiente mediante cables de 2 hilos a voluntad. Para la comunicación Ethernet, PROFIBUS o RS-232/422/485 utilice p. ej. los cables telefónicos o cables principales existentes y lleve a cabo de este modo una interconexión muy rentable.

Utilice cables Ethernet o PROFIBUS en combinación con los extensores y amplíe el alcance de transmisión más allá del estándar correspondiente hasta 20 km por cada segmento de extensor.

Sus ventajas

  • Comunicación Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 a través de cables de 2 hilos a voluntad hasta 20 km
  • Ahorro de costes mediante el uso de cables de cobre existentes
  • Ahorro de tiempo mediante la puesta en servicio sencilla y rápida en parte mediante plug and play
  • Elevada seguridad contra fallos mediante redundancia de trayecto: punto a punto de 4 hilos o en parte mediante redundancia de anillo

Extensores PROFIBUS/serie

Comunicación de bus en campo mediante los cables telefónicos o principales disponibles  

Comunicación de bus en campo mediante los cables telefónicos o principales disponibles

Descripción de uso

Interconecte participantes de bus en campo serie remotos de forma fácil, eficiente y rentable mediante el uso de los cables disponibles.

Utilice cables estándar en combinación con los extensores y amplíe el alcance de transmisión más allá del estándar correspondiente hasta 20 km por cada segmento de extensor.

Alcances

Estándar de comunicacióncon extensorsin extensor
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Comunicación de bus en campo serie a través de cables de 2 hilos a voluntad hasta 20 km

Topología de la comunicación de bus en campo serie  

Extensores PROFIBUS/serie para un reequipamiento efectivo y eficiente

Extensores PROFIBUS

  • Típica velocidad de transmisión de datos PROFIBUS de 1,5 MBit/s con aprox. 1,5 km
  • 1 puerto PROFIBUS

Extensores serie

  • Se puede elegir entre RS-232, RS-422 o RS-485
  • RS-232 hasta 230,4 kBit/s (conmutación DTE/DCE automática)
  • RS-422/RS-485 hasta 2000 kBit/s
  • Resistencia de cierre, conectable/desconectable (RS-485 W2)

Extensores Ethernet inteligentes

Red IP  

Comunicación Ethernet mediante cables de 2 hilos a voluntad hasta 20 km

Descripción de uso

Con los extensores Ethernet no solo podrá conectar aplicaciones Ethernet punto a punto sencillas, sino también redes IP ampliadas hasta 20 km; de forma increíblemente fácil mediante plug and play.

Para la interconexión pueden utilizarse a voluntad cables de dos hilos disponibles. El sistema se puede ampliar durante el funcionamiento en curso sin retroacción. La detección automática de la topología y de las velocidades de transmisión de datos ahorra tiempo y dinero, incluso durante la puesta en servicio.

Conexión y supervisión sencillas de redes IP extensas

Redes IP extensas  

Las redes IP también pueden crearse en topologías de anillo-estrella

Los equipos conectan, a modo de sistema extensor, no solo aplicaciones Ethernet punto a punto sencillas, sino también redes IP ampliadas.

Mediante el empleo de solo un equipo gestionado, se pueden supervisar de forma remota y sencilla todos los conectores de extensores y los participantes.

Extensores Ethernet gestionados

  • Aviso mediante alarma de todos los eventos del sistema mediante SNMP
  • Diagnóstico remoto mediante IP: basado en web o SNMP
  • Protección contra sobretensiones SHDSL intercambiable
    (supervisión de estado mediante SNMP)

Comunicación IP a través de cables de dos hilos a voluntad hasta 20 km

Comunicación IP a través de cables de dos hilos  

Comunicación IP a través de cables de dos hilos disponibles

Para la interconexión pueden utilizarse los cables de dos hilos disponibles. El sistema se puede ampliar durante el funcionamiento en curso sin retroacción.

Características básicas para una puesta en servicio rápida mediante plug and play

  • No es necesaria la configuración
  • Ahorro de tiempo y costes mediante la detección automática de la velocidad de transmisión y la topología
  • Empleo flexible en topologías punto a punto, de líneas y de anillo

Extensores Ethernet no gestionados

  • Sin dirección IP propia (sin configuración de la dirección y red IP)
  • Transmisión transparente de todos los protocolos Ethernet estándar: EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX y BACnet/IP

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380