Gemelos digitales

Gemelo digital

Comparación entre As Planned y As Built

Mantenimiento optimizado gracias a una mejor calidad de los datos.

En instalaciones grandes de la industria de procesos se invierten muchos recursos para mantener siempre actualizada la documentación de la instalación. Los empleados del departamento de conservación o empresas externas analizan periódicamente la instalación de producción y documentan las modificaciones detectadas mediante las denominadas entradas rojas. La transmisión de estas entradas rojas de los listados en papel a un esquema de flujo I+I a menudo supone el peligro de fallos en la transmisión. Como consecuencia, no puede evaluarse la información sobre el fabricante, en caso de una obsolescencia del equipo o modificaciones en el producto. Debido a las continuas modificaciones de las existencias de equipos en campo en la instalación de producción y a la información que falta en parte, no puede planificarse un stock, lo que dificulta considerablemente un cambio del equipo necesario.

Un 80 % de las instalaciones de procesos están equipadas con equipos en campo aptos para HART digitales. No obstante, solo un 5 % utilizan estas señales digitales. Phoenix Contact le permite manipular con posterioridad los datos HART y le ofrece para ello sin efecto de rebote los datos de campo necesarios en formato OPC UA. Gracias a estos datos de los equipos en campo inteligentes adicionales, ofrecemos una transparencia de la instalación digital, el denominado gemelo digital. Con esta transparencia mejoran considerablemente tanto el mantenimiento, como la conservación y la disponibilidad. 

Sus ventajas

  • Los datos reales actuales de la instalación están disponibles en todo momento gracias a la documentación As-Built automática
  • Con ello, se suprimen los pasos para el registro manual de los equipos en campo HART montados gracias a la conexión universal de los equipos en campo
  • Rápida solución de fallos y ausencia de paradas en caso de retiradas, modificaciones u obsolescencias del fabricante gracias al mantenimiento de almacén optimizado

Listado de existencias de los equipos HART con tan solo pulsar un botón -
fácil comparación entre As Planned y As Built

Con nuestra lista de existencias basada en web, siempre tendrá bajo control todos los equipos en campo actualizados. Las modificaciones detectadas se representan en un marco para una mejor visibilidad. Esto le facilita el registro de entradas rojas en la documentación de su instalación. Además, puede exportar la lista de existencias. De este modo, sienta bases para el acceso al gemelo digital (Digital Twin).

Lista de existencias basada en web  

Ejemplo de una lista de existencias basada en web

Del campo al IoT (Internet de las cosas)

La toma eléctrica de las señales HART se reequipa sin efecto de rebote entre el campo y la tecnología de control. Los datos de los equipos en campo se normalizan y unifican 'en el límite'. De este modo, pueden ponerse a disposición para servicios de valor añadido, p. ej. el mantenimiento preventivo (Predictive Maintenance) o para la posterior optimización de procesos.

¿Desea recibir información sobre el empleo de nuestra solución para su instalación de procesos?

Estaremos encantados de asesorarle y de aclarar con usted los requisitos específicos de su proyecto.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Uso del gemelo digital con HART

LinkedIn Live Stream "Gemelo digital"