Volver a la vista general

Nuestros productos para la comunicación de bus de campo

Módems SHDSLTipoCódigo
Amplificador PROFIBUS, módem de línea fija SHDSL con interfaz PROFIBUS, longitud de transmisión hasta 20 km, velocidad de transmisión hasta 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Amplificador ETHERNET, módem de línea fija SHDSL con interfaz ETHERNET, longitud de transmisión hasta 20 km, velocidad de transmisión hasta 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Módems SHDSLTipoCódigo
Amplificador PROFIBUS, módem de línea fija SHDSL con interfaz PROFIBUS, longitud de transmisión hasta 20 km, velocidad de transmisión hasta 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
Amplificador ETHERNET, módem de línea fija SHDSL con interfaz ETHERNET, longitud de transmisión hasta 20 km, velocidad de transmisión hasta 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Acoplador de busTipoCódigo
Acoplador de bus Profibus, DP/V1, con 8 entradas digitales, 24 V y 4 salidas digitales, 500 mA en la placaIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Acoplador de bus Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), con 8 entradas digitales, 24 V y 4 salidas digitales, 500 mA en la placaIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Acoplador de busTipoCódigo
Acoplador de bus Profibus, DP/V1, con 8 entradas digitales, 24 V y 4 salidas digitales, 500 mA en la placaIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Acoplador de bus Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), con 8 entradas digitales, 24 V y 4 salidas digitales, 500 mA en la placaIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Módulos de ampliación

Encontrará los módulos de ampliación para multiplexores de campo y acopladores de bus en el siguiente enlace.

Protección contra sobretensiones para alimentación 24 V DCTipoCódigo
Protección de dispositivos tipo 3 para dispositivos de alimentación de corriente monofásicos, formada por conector y elemento de base, con posibilidad de montaje en carrilPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Protección contra sobretensiones para alimentación 24 V DCTipoCódigo
Protección de dispositivos tipo 3 para dispositivos de alimentación de corriente monofásicos, formada por conector y elemento de base, con posibilidad de montaje en carrilPT 2-PE/S-24AC/FM
Protección contra sobretensiones para aplicaciones SHDSLTipoCódigo
Conectores intermedios con protección contra sobretensiones para dos interfaces de telecomunicación SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) y bornes de tornillo enchufables, alternativamente con posibilidad de montaje sobre carrilDT-TELE-SHDSL2801593
Protección contra sobretensiones para aplicaciones SHDSLTipoCódigo
Conectores intermedios con protección contra sobretensiones para dos interfaces de telecomunicación SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) y bornes de tornillo enchufables, alternativamente con posibilidad de montaje sobre carrilDT-TELE-SHDSL

Componentes infraestructurales para PROFIBUS

Encontrará más información sobre nuestros componentes infraestructurales para PROFIBUS en el siguiente enlace.


Volver a la vista general
Más información
  • Nuestros productos para la comunicación de bus de campo

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380