Supervise de forma segura y sencilla las duchas de emergencia con soluciones desarrolladas por Phoenix Contact.
Con frecuencia, el mantenimiento de las duchas de emergencia lo realiza in situ un técnico de servicio y, en caso de emergencia, se indica al personal de la instalación que informe al personal sanitario. Además, las normativas internacionales de seguridad laboral prescriben el mantenimiento periódico de las instalaciones.
Una supervisión central con Phoenix Contact evita tener que realizar recorridos periódicos y garantiza que la ducha de emergencia funcione justo después del último recorrido del turno. Además, se envía una alarma al personal sanitario con la indicación precisa del punto, lo que aumenta la seguridad del personal de la instalación.
Supervise las duchas de emergencia fácilmente y con seguridad mediante la red de radiotelefonía móvil. El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O transmite de forma segura datos por SMS, correo electrónico, ODP o Proficloud. El equipo cuenta con certificación ATEX y se puede emplear de forma versátil en rangos de temperatura de -25° a 75°.
Si se activa una ducha de emergencia se enviará a la sala de control una advertencia inmediata con la indicación precisa de la posición. Los intervalos de mantenimiento se protocolizarán de forma precisa para crear fácilmente informes de pruebas claros.
Con la plataforma IoT abierta y escalable Proficloud se puede acceder en cualquier momento con la visualización web al estado de su ducha de emergencia. Además, puede integrar API y SDK en los sistemas de emergencia existentes.
Si se emplea la ducha de emergencia se activará un mensaje que se puede enviar por SMS, correo electrónico o servicio web. También se puede establecer una conexión con el servidor ODP o el Proficloud para poder reaccionar con rapidez en caso de emergencia.
Con la solución de Phoenix Contact se envía al servicio de seguridad y al personal sanitario de servicio una alarma con indicación precisa del punto en caso de que se active la ducha de emergencia.
"$pageName" en