Productos que cumplen todos los requisitos del sector minero.
Phoenix Contact le ofrece un amplio surtido de productos para Smart Mining que cumplen los requisitos del sector minero y que garantizan la alta calidad de los procesos. Durante décadas, estos productos han sido probados en todo el mundo incluso bajo las condiciones más exigentes.
Fuentes de alimentación
Una fuente de alimentación fiable es garantía de productividad. Con nuestras familias de productos QUINT, TRIO, UNO, y STEP POWER estará perfectamente equipado para alimentar cualquier tipo de aplicación.
Convertidores DC/DC
Los convertidores DC/DC QUINT ofrecen la máxima funcionalidad y tecnologías líderes para garantizar la seguridad y fiabilidad. Con la SFB Technology, el boost estático (125 %) y el control funcional preventivo ofrecen la máxima disponibilidad de la planta.
SAI y módulos buffer
Con la IQ Technology, su fuente de alimentación se hace inteligente. El SAI supervisa y optimiza el acumulador de energía. Trabaje sin interrupciones con el QUINT UPS inteligente y sepa en todo momento cuál es el estado de funcionamiento de su instalación. También puede informarse remotamente en cualquier momento del estado de funcionamiento de su instalación.
Fuentes de alimentación con índice de protección IP67
Las robustas fuentes de alimentación TRIO POWER IP67 son perfectas para aplicaciones fuera del armario de control. La robusta carcasa de presión de aluminio ofrece una protección ideal frente a condiciones ambientales extremas, como temperatura, polvo y agua.
Radioline
El sistema de transmisión para instalaciones y redes extensas con hasta 250 estaciones. Uso versátil mediante la transmisión de señales de E/S y datos serie. Además, puede crear distintas estructuras de red: desde conexiones punto a punto hasta redes de malla. Con solo un giro de la rueda selectora podrá asignar entradas y salidas rápidamente.
Telecontrol
Nuestros routers de radiotelefonía móvil permiten conexiones de datos de alta velocidad mediante redes LTE 4G con hasta 150 MBit/s. De este modo, se creará una conexión de banda ancha móvil para una interconexión del emplazamiento altamente flexible. Otra de las ventajas es el gran rango de temperatura, que permite el uso para aplicaciones de infraestructuras en entornos adversos y exigentes.
E/S inalámbricas
El multiplexor inalámbrico transmite 16 señales digitales y 2 señales analógicas en ambas direcciones, con lo cual puede sustituir un cable de señales de 40 hilos. Durante este proceso, la conexión se supervisa continuamente. En caso de que la conexión se perturbe o interrumpa, las salidas se restaurarán al estado definido LOW. Esto se indica mediante un LED de diagnóstico.
Relés de acoplamiento seguros muy compactos
Con una anchura total a partir de 6 mm, los PSRmini son los relés de acoplamiento más estrechos del mundo con certificación SIL para la conexión y desconexión. Los contactos de conducción forzada le permiten un diagnóstico sencillo y rápido. Gracias a los LED de diagnóstico, se pueden realizar controles SIL3 directamente en el módulo. La indicación activa de fallos en el sistema de control garantiza tiempos de parada breves durante las fases de mantenimiento planificadas.
Relés de acoplamiento seguros clásicos
En la serie PSRclassic encontrará relés de acoplamiento convencionales con contactos de conducción forzada para una desconexión segura. Los relés de acoplamiento clásicos destacan por una gran selección de funciones y variantes. Son compatibles con los sistemas seguros convencionales. Con un ancho de carcasa a partir de 17,5 mm se corresponden con las dimensiones de carcasa usuales en el mercado y disponen de homologaciones para todos los mercados globales.
E/S seguras con SafetyBridge Technology
Con los sistemas de E/S Inline y Axioline F, la seguridad se integra en una red y sin control de seguridad. El módulo lógico con SafetyBridge Technology supervisa la comunicación orientada a la seguridad entre los módulos de E/S distribuidos en la red. Los módulos de ampliación de E/S captan las señales de seguridad y las envían allí donde se necesitan.
Diseño personalizado de soluciones de seguridad
El sistema de seguridad PSRmodular configurable de Phoenix Contact le permite la adaptación personalizada de su tecnología de seguridad según sus necesidades. Tanto en las aplicaciones más pequeñas con tres funciones de seguridad como también en aplicaciones con hasta 160 E/S, se pueden realizar de forma rentable. Además de la supervisión de las funciones de seguridad clásicas como las señales de paro de emergencia, los bloqueos de puertas de seguridad, las barreras fotoeléctricas y las alfombras de seguridad, también se pueden implementar funciones de seguridad como la velocidad, la parada o la dirección de giro y la supervisión segura de los valores analógicos.
Router de seguridad
Las empresas solo tienen éxito si sus instalaciones funcionan de forma segura y sin fallos. Los fallos, los sabotajes o la pérdida de datos pueden causar un gran daño económico. Por este motivo, con la familia mGuard Phoenix Contact facilita una solución de cortafuegos y router industrial para la protección personalizada de sistemas automatizados.
Switches gestionados
Para el empleo en el ámbito industrial, los switches deben cumplir requisitos especiales como la robustez y la compatibilidad con los protocolos empleados en la industria. En función de la aplicación, le ofrecemos diferentes switches gestionados con los que se puede garantizar un tráfico de datos sin complicaciones en su aplicación.
Cajas de distribución de fibra óptica
Las cajas de distribución, los distribuidores de maniobra modulares, los patch panels y las tomas de carga de terminales para montaje mural ofrecen soluciones eficientes para el cableado de fibra óptica estructurado. Las cómodas conexiones frontales para SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad y E-2000® garantizan una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo.
IEC 61850
La norma IEC 61850 exige requisitos especiales a los componentes de red: según la aplicación, deben cumplir requisitos medioambientales extremadamente elevados especificados según IEC 61850-3 e IEEE 1613. Los switches, convertidores de medios y módulos de redundancia especiales cumplen estos requisitos y garantizan una elevada disponibilidad durante la automatización de instalaciones eléctricas.
HMI y PC industriales
Ya sea directamente in situ o en la sala de control central, las Human Machine Interfaces o interfaces hombre-máquina se emplean también en lugares sometidos a influencias ambientales y cargas extremas. En función de los requisitos, deberá seleccionar equipos para el software WebVisit o Visu+ o para aplicaciones HTML5.
Relés de control
Con los relés de control EMD reconocerá a tiempo los errores en parámetros importantes de la instalación, podrá comunicarlos o desconectar de forma controlada los componentes del sistema. Además, garantizará un funcionamiento sin fallos y rentable de su instalación y una solución rentable para múltiples funciones de supervisión importantes.
Medidores de energía
Los medidores de energía EMpro se pueden configurar e integrar en su red en cuestión de minutos. Aproveche la fácil conexión directa de las bobinas Rogowski disponibles en el mercado, así como de muchas funciones prácticas de los servidores web y los equipos. La interfaz REST integrada y la conexión directa a la nube le abren la puerta al mundo digital. Completan la cartera de productos las variantes de 24 V.
Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR
A partir de una anchura total de tan solo 3,5 mm, TERMITRAB complete ofrece una gama de productos completa para prácticamente todas las aplicaciones en la tecnología de medición, control y regulación. Según el tipo de señales que debe protegerse, encontrará una variante de conmutación perfectamente adecuada para su aplicación.
Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia SEC ofrecen un funcionamiento sin interrupciones de la instalación. El empleo sin fusible previo y el diseño uniforme y compacto permiten una planificación eficiente y fiable de sus armarios de control.
Interruptores para protección de equipos
Proteja su equipamiento de forma segura y con ahorro de espacio frente a corrientes de sobrecarga y cortocircuito. Con nuestros interruptores para protección de equipos multicanal podrá proteger varios circuitos eléctricos con tan solo un único equipo con poca necesidad de espacio. Todos los canales pueden ajustarse individualmente y se adaptan así a la carga conectada. Con los interruptores para protección de equipos monocanal protegerá un circuito eléctrico en el espacio más estrecho.
Bornas para carril
Con el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete, tiene toda la libertad para elegir la tecnología de conexión. Todas las bornas pueden combinarse libremente entre sí con los accesorios CLIPLINE complete. Con las distintas series se tienen en cuenta los requisitos de todas las aplicaciones de 0,14 mm² a 240 mm². Con los conectores COMBI configurables de forma personalizada puede modularizar los equipamientos rápidamente.
Conectores circulares
Aproveche las ventajas de los conectores circulares M17 a M58 para señales, datos y potencia. Además de los cables prefabricados, nuestra familia de productos incluye conectores para el confeccionado en campo y cajas de conexión. Para cumplir los requisitos que superan las especificaciones clásicas, le ofrecemos productos especialmente adecuados.
Conectores industriales
Nuestros conectores HEAVYCON complete se pueden combinar entre sí de forma flexible y son compatibles con el estándar de mercado. Los insertos de contactos se pueden cablear de forma sencilla con tecnologías de conexión rápida como push-in. Con los insertos de contactos modulares podrá transferir señales, datos, potencia y aire comprimido mediante una única conexión enchufable.
Rótulos de metal
Las rotulaciones de acero inoxidable y aluminio destacan por su excelente resistencia en condiciones ambientales extremas, así como a sustancias químicas y efectos mecánicos. Esto permite hacer frente a las elevadas cargas de la minería.
Software de rotulación
El software PROJECT complete le ofrece numerosas posibilidades para diseñar las rotulaciones de forma personalizada. Además, controla todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact. Esto permite crear datos de impresión de forma extremadamente sencilla.
Máquinas láser
La TOPMARK NEO es una solución versátil y potente para crear rotulaciones para la minería. La máquina láser compacta rotula materiales de plástico y metal con grabado, carbonización o calentamiento.
"$pageName" en