Minería

Minería

Somos su socio para aplicaciones en yacimientos mineros

Tecnologías innovadoras para una minería inteligente.

Regresar a Soluciones

Categorías

  • Aplicaciones y soluciones
    Aplicaciones y soluciones

    Phoenix Contact le ofrece las soluciones correctas para la mayoría de sus aplicaciones.

  • Productos
    Productos para la industria minera

    Phoenix Contact le ofrece un amplio surtido de productos que cumplen los requisitos del sector minero.

  • Referencias
    Referencias

    Obtenga más información sobre las historias de éxito de nuestros clientes.

Los requisitos en minería son muy altos: la alta disponibilidad de la planta y la calidad de los procesos adquieren gran importancia. Sin embargo, la presión de costes obliga a las empresas mineras a encontrar vías nuevas y más eficientes para explotar los yacimientos con mayor rentabilidad. La digitalización ofrece aquí posibilidades en el ámbito de la Smart Mining para lograr una mayor productividad y una explotación sin problemas.

Phoenix Contact le acompaña con sus muchos años de experiencia en la tecnología de conexión y automatización. Nuestra amplia cartera de productos ha demostrado su eficacia a lo largo de décadas bajo las condiciones más exigentes en todo el mundo y cumple así los altos requisitos del sector minero.

Descubra productos innovadores que no solo ofrecen la máxima disponibilidad de la planta, eficiencia y seguridad, sino también el procesamiento seguro y fiable de sus datos. De esta forma, estará hoy ya equipado para los requisitos del mañana en el ámbito de Smart Mining.

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Seguridad para sus empleados

Cableado sencillo y seguro sin contacto directo con piezas conductoras de tensión.

Push-in Technology: seguridad frente a contactos 100 % – Protección óptima para el cuerpo y para la vida
Tecnología de conexión push-in