Tecnologías inteligentes y fiables para las centrales eléctricas.
Phoenix Contact le ofrece productos y soluciones innovadores para todos los requisitos de la generación de energía.
Suministro de tensión auxiliar redundante
Las fuentes de alimentación conmutadas en paralelo garantizan un suministro de tensión seguro. Así, si falla una fuente de alimentación, se garantizará el suministro de los equipos en el armario de control. Con los módulos de redundancia aumentará la seguridad de servicio de su instalación.
Protección efectiva del equipamiento
Asegure su equipamiento de forma individual. Los interruptores para protección de equipos protegen sus equipos de forma fiable y garantizan así una disponibilidad alta y continua de la planta.
Protección frente a sobretensiones
Proteja frente a sobretensiones los equipos electrónicos en la unidad de control de su instalación de forma segura y aproveche así la mayor disponibilidad.
Estructura sencilla e individual de los juegos de transformadores de medición
Con los bornes seccionables para transformadores de corriente podrá diseñar sus instalaciones de conmutación con ahorro de espacio y de forma modular. Los accesorios de sistema CLIPLINE complete enchufables para la comprobación y el cortocircuito de transformadores de corriente, así como la distribución de potencial, se pueden situar, según la aplicación, dentro de los regleteros de bornas.
Conexión sencilla y segura de la prueba del relé de protección
Realice los procesos de prueba de forma segura y rápida. El sistema enchufable de prueba FAME, modular e innovador, se puede emplear para todas las tareas de medición y prueba.
Máxima disponibilidad con la redundancia de red
Comunicación de datos sin tiempos de conmutación y, con ello, la máxima disponibilidad de la red. Los módulos de redundancia PRP permiten una redundancia de red PRP que se basa en dos rutas activas independientes entre dos equipos.
Topologías seguras y fiables
Los switches gestionados ofrecen una comunicación fiable, incluso en instalaciones con una alta carga electrostática o electromagnética.
Transmisión de datos fiable
Las influencias CEM extremas ya no suponen ningún problema. Con nuestros convertidores de medios conseguirá la máxima seguridad frente a interferencias para cualquier sistema de transmisión.
Comunicación inalámbrica
Conecte aplicaciones en instalaciones ampliadas o en equipos móviles de forma segura a través de WLAN o Bluetooth.
Integración rápida de equipos de cable de fibra óptica
Los patch cables preconfeccionados, que cumplen particularmente los requisitos de las centrales eléctricas, permiten una integración rápida de los equipos de cable de fibra óptica en las redes de cable de fibra óptica existentes.
Transmisión de datos segura electromagnética a largo plazo
Las cajas de distribución compactas ofrecen una conexión segura de los cables de fibra óptica.
Maniobra y distribución sencillas
Realice armarios de marshalling muy flexibles para las centrales eléctricas y manipule las señales de forma segura con nuestras bornas de marshalling PTRV marcadas en color y las matrices de marshalling PTMC.
Rotulación y marcado personalizados
Las soluciones de rotulación y etiquetado industriales facilitan el marcado uniforme y sistemático en su central eléctrica. El MARKING system ofrece soluciones completas intuitivas de software, sistemas de impresión y material de rotulación.
"$pageName" en