Eficiencia energética

Eficiencia energética

Ahorrar costes, aumentar la eficiencia

Detecte los potenciales de ahorro de energía en su instalación y derive medidas para una gestión eficiente de la energía.

Como socio con experiencia en el sector de la automatización, Phoenix Contact le ayuda con productos, soluciones y know-how a alcanzar la norma DIN EN ISO 50001. Registre los valores de consumo de la corriente eléctrica, agua o aire comprimido y diseñe en base a estos datos un sistema inteligente de gestión de energía.

Así puede reducir sus costes de forma considerable sin limitar la potencia de sus máquinas e instalaciones. Para ello, Phoenix Contact le ofrece un sistema modular de soluciones que adaptamos con precisión a sus requisitos, desde los sensores, pasando por el análisis, hasta la gestión.

Sus ventajas

  • Ahorre costes con la gestión inteligente del consumo de energía
  • Tenga siempre los datos relevantes a la vista gracias al registro fiable y continuo de las magnitudes de medida
  • Alcance la norma DIN EN ISO 50001 con rapidez y facilidad con un solo contacto y con un concepto modular de soluciones
  • Aproveche las subvenciones estatales: aplique la norma ISO 50001 en su instalación
  • Produzca de forma respetuosa con el medio ambiente: desarrolle directamente medidas de ahorro para recursos escasos
  • Optimización de procesos gracias al registro paralelo de datos de funcionamiento y de las máquinas
  • Monitorización del estado gracias a la detección inmediata de los cambios de los valores de medición

Ahorro de energía: made by Phoenix Contact

Ciclo PDCA  

Ayuda competente a alcanzar la norma DIN EN ISO 50001

En base a la norma internacional, DIN EN ISO 50001, le apoyamos con soluciones modulares en la aplicación de sus medidas de ahorro de energía.

Objetivos de la gestión de energía:

  • Establecer los objetivos de ahorro de energía
  • Haga que sus datos sobre la energía sean transparentes y asignables
  • Identificar potenciales de optimización
  • Realizar medidas continuas de mejora para aumentar la eficiencia

¿Qué aportan las medidas de eficiencia energética?

  • Reducción de la necesidad de energía y, con ello, el ahorro de costes
  • Aumento de la competitividad
  • Monitorización continua de la energía, es decir, se aumenta la disponibilidad de las instalaciones a través de la sinergia
  • Cumplimiento de los requisitos legales

Encontrar potenciales de ahorro de energía

Registro de datos energéticos  

Registrar y analizar los datos energéticos y derivar medidas

Así puede aumentar la eficiencia de la energía utilizada:

  • Optimización de las instalaciones de consumo, proceso y fabricación, por ejemplo, cambiando tecnología ineficiente
  • Reducción de fugas al analizar las divergencias de consumo
  • Registrar, evaluar y monitorizar datos de energía, incluida la gestión de carga
  • Uso de portadores de energía eficientes
  • Una mejor claridad de los datos es la base para comprar del proveedor de energía
  • Asignar números indicativos a los procesos correspondientes
  • Liquidación exacta y orientada al consumo de los diferentes usuarios de energía
  • Adaptación del proceso de fabricación a la oferta de energía, es decir, se mejora el control de los costes

Adecuado para todas las instalaciones: el concepto modular de soluciones

Monitorización de energía según DIN EN ISO 50001  

Monitorización de energía según DIN EN ISO 50001

Para alcanzar la norma DIN EN ISO 50001, Phoenix Contact le ofrece un concepto modular compuesto de software y hardware con una variedad de interfaces para la integración en su sistema.

El concepto de soluciones va desde el registro de valores de medición de los diferentes medios como la corriente, el agua, el aire comprimido, etc., pasando por el almacenamiento y la evaluación de datos, hasta la monitorización y el control de procesos.

Las soluciones son escalables, lo que significa: una introducción sencilla y económica a la vez que permanece abierta para ampliaciones en el futuro. Servicios profesionales para la puesta en marcha completan la oferta.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información