Cada ámbito de negocio desarrolla su propio idioma y terminología, aunque sea solo para asignar un nombre a las tecnologías de nueva creación. Aquí encontrará explicaciones sobre los términos utilizados con más frecuencia en el ámbito de la electromovilidad.
AC | Corriente alterna |
---|---|
CCS | Combined Charging System: sistema enchufable de carga combinado en el que es posible tanto la carga AC como DC con tan solo una entrada de vehículo. |
Combo | Denominación antigua para el Combined Charging System |
Connector | Conector de carga que se enchufa en el vehículo. |
CP | Control Pilot: denominación del contacto del dispositivo enchufable/del cable a través del que se transfieren las informaciones de comunicación. |
DC | Corriente continua |
EV | Electric Vehicle (vehículo eléctrico) |
GB/T | Geometría del conector para el mercado chino. |
HPC | High Power Charging: carga con potencias de 150 kW o más. |
IC-CPD | In-Cable-Control and Protective Device (control en cable y dispositivo de protección) |
OCPP | Open Charge Point Protocol: sirve para la comunicación entre el poste de carga y un sistema backend. |
PHEV | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (vehículo eléctrico híbrido enchufable) |
Plug | Conector de carga que se enchufa en el poste de carga. |
PP | Proximity Pilot: contacto para determinar la capacidad portante de corriente del cable de carga y para activar el inmovilizador antirrobo. |
Socket Outlet | Toma de corriente de carga en el poste de carga a la que se conecta un vehículo mediante un cable de carga móvil. |
Tipo 1 | Geometría del conector macho para el mercado americano y en parte para el mercado japonés. |
Tipo 2 | Geometría del conector macho para el mercado europeo. |
Vehicle Inlet | Toma de corriente de carga en el vehículo en la que se enchufa el conector de carga. |
"$pageName" en