Aplicaciones y soluciones para la electromovilidad

Aplicaciones y soluciones

Productos adecuados para cada aplicación

Desde el cargador de pared sencillo para el hogar hasta el poste de carga rápida en la autopista: comprendemos su aplicación.

Todas las soluciones de carga son más o menos complejas y exigen requisitos especiales en cuanto a potencia y volumen de funciones. Con nuestra amplia gama escalable le proporcionamos un paquete adecuado de componentes y software adaptados entre sí y le ayudamos en la planificación e integración.

Para una carga sostenible medioambientalmente ofrecemos todas las interfaces para la alimentación de energías renovables en sus postes de carga, así como su acoplamiento con la tecnología de control de red, la gestión de edificios y de energía.

Haga clic en los hotspots para más información sobre los campos de aplicación típicos, sus requisitos y su solución.

 
Hoteles, tiendas y restaurantes
Hogares
Vehículos
Viviendas de alquiler
Ciudades y municipios
Empresa
Gasolineras y áreas de descanso
Aparcamientos y plazas de parking
Flotas

Carga privada

Carga comercial

Carga pública

Producción de automóviles

¿Desea llevar a cabo su solución de carga con nosotros?

Envíenos ahora su solicitud y benefíciese de nuestros servicios:

  • Composición de los componentes de hardware y software adecuados
  • Fabricación de conectores de carga con su logotipo para una creación de marca universal
  • Extremo de los cables de carga bajo demanda con corte de nivel, confeccionado o compacto
  • Creación de esquemas de cableado verificados para una implementación sencilla y segura
  • Consideración de los estándares de carga, normas y leyes de medición y calibración actuales
  • Soporte para la integración en proveedores de servicios de facturación y sistemas de gestión de edificios y de energía

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas