¡Le deseamos que disfrute con el entretenimiento!
Aquí hemos recopilado vídeos interesantes y útiles sobre temas como la electromovilidad y la tecnología de carga.
Nuestros aprendices Viktor Dederer y Lukas Troschinski informan sobre sus experiencias y los conocimientos adquiridos en el Wave Trophy 2017. Lisa Picherer y Makena Brock nos ofrecen una perspectiva del Wave Trophy 2018.
Iniciar vídeo
En la feria especializada The smarter E Europe 2018, Thomas Oesselke, jefe de proyectos en Phoenix Contact E-Mobility, ofrece una visión general de nuestras soluciones para la electromovilidad en el marco de los pv Guided Tours.
Iniciar vídeo
La protección contra sobretensiones es muy importante, también al cargar vehículos eléctricos. En el laboratorio de impulsos y alta corriente propio de nuestra empresa hemos probado qué ocurre en caso de una sobretensión con una caja mural.
Iniciar vídeo
Le mostramos el diseño de un poste de carga AC sencillo con el control de carga EV Charge Control Basic de Phoenix Contact: desde la carcasa vacía hasta el poste de carga ya instalado y en pleno funcionamiento. Para ello, tratamos el montaje y el cableado de todos los componentes. Asimismo, se explica la configuración del controlador de la carga.
Iniciar el tutorial
"$pageName" en