Técnica de conexión para la producción SMT

Calidad y precisión para las máximas exigencias

Calidad y precisión para las máximas exigencias

La integración de los componentes THR en los procesos SMT simplifica la fabricación de módulos y baja costes.

La utilización de procesos de equipamiento automatizados con líneas SMT representa un proceso de producción de bajo coste y rápido. Para esto le ofrecemos conectores enchufables aptos para soldadura por reflujo y bornes para placa de circuito impreso adecuados en diseño, selección de material y forma de empaquetado directamente en el proceso.

Sus ventajas

  • Solo un proceso con dos tipos de componentes mediante la utilización de técnica THR y SMD
  • Ahorro de costes: mediante la integración en el proceso de producción SMT
  • Procesos de equipamiento automatizados mediante un empaquetado optimizado para la producción en cinta o bandeja

Tiras de pines de alta precisión para altos requisitos de tolerancia

Equipamiento de placas de circuito impreso automatizado con componentes THR  

Equipamiento de placas de circuito impreso automatizado con componentes THR

Los componentes THR de Phoenix Contact cumplen los requisitos de tolerancia de posición de los contactos según la norma IEC 61760-3. En aplicaciones con altos requisitos el programa fue sido ampliado con conectores macho de alta precisión.

  • Divergencia de posición menor a +/- 0,1 mm a la posición cero del conector macho.

Altas expectativas de calidad

Bornes para placa de circuito impreso de altas temperaturas MKDS-HT  

Bornes para placa de circuito impreso de altas temperaturas MKDS-HT

Los bornes para placa de circuito impreso THR están cualificados según la norma IPC/JEDEC J-STD-020. Tanto el material como el diseño garantizan la utilización en el horno de reflujo con perfiles de soldadura a temperaturas de clasificación de hasta 260 °C.

Conectores enchufable de montaje incorporado M12 para aplicaciones THR

Soporte de contactos M12 para el proceso de soldadura por reflujo  

Soporte de contactos M12 para el proceso de soldadura por reflujo

Se colocan y sueldan conectores enchufables de dispositivos M12 aptos para THR con componentes SMD en el mismo proceso y bajo las mismas circunstancias en la placa de circuito impreso.

La geometría optimizada para el proceso y embalajes adecuados para la automatización garantizan un procesado sencillo y rápido en el proceso de equipamiento Pick & Place.

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Soldadura Through Hole Reflow

Trabaje rápidamente, de forma rentable y completamente automatizada.