Con los conectores enchufables, los bornes de placa de circuito impreso y los bornes de paso lleve altas corrientes a su dispositivo de forma segura.
Phoenix Contact le ofrece un programa de productos completo de conectores enchufables, bornes para placa de circuito impreso y bornes de paso para aplicaciones de alta corriente. La solución adecuada para cada caso: secciones transversales de 0,2 mm² a 150 mm², intensidades de corriente de hasta 309 A y tensiones de hasta 600 voltios UL/1000 V IEC.
Con la técnica de conexión rápida podrá conectar fácilmente los conductores de hasta 25 mm².
Los singulares conectores enchufables PC 35 para conductores de hasta 35 mm² transmiten corrientes de hasta 125 A a la placa de circuito impreso. Debido a las mínimas fuerzas de inserción y extracción al conectar el conductor también se puede llevar a cabo la conexión del dispositivo en la clase de potencia más elevada.
Además el lateral del dispositivo ofrece gracias a la brida doble integrada una fijación segura con pared de carcasa.
Conduzca altas corrientes de manera fiable a través de la pared seleccionando libremente la técnica de conexión. Los bornes se componen de una parte interior y otra exterior y se encajan entre ellos sin herramientas. El encaje proporciona un asiento fijo, independientemente del grosor de pared.
"$pageName" en