Automatización de edificios

Equipar de forma óptima

Equipar de forma óptima

Confortable, energéticamente eficiente, modular: en nuestra amplia gama encontrará la solución para su automatización.

Desde el borne pasando por la protección contra sobretensiones hasta el control de funciones complejas: consulte nuestros programas de producto. Tenemos para usted los productos y sistemas óptimos para su automatización de edificios.

Ahorrar energía

Medidores de energía EMpro  

Medir y comunicar datos energéticos

El registro de datos energéticos en edificios cada vez es más importante. Haga que su consumo sea transparente y adopte las medidas óptimas: de este modo ahorrará energía y dinero en metálico.

Medir, analizar y comunicar datos energéticos

Los medidores de energía EMpro de Phoenix Contact registran y controlan los parámetros eléctricos de su edificio. Con los dispositivos con capacidad de red dispondrá de todos los datos de medición de manera centralizada e in situ. EMpro es variable: mediante las entradas digitales pueden contarse adicionalmente impulsos en el medidor de energía.

Recopilar y representar datos energéticos

Software EMwise para el autómata compacto  

Recopilar y representar datos energéticos

El software EMwise de Phoenix Contact en combinación con un autómata compacto es la solución eficiente para registrar datos energéticos en torno al calor, el frío, el aire o la electricidad. De este modo, siempre tendrá bajo control sus recursos y podrá gestionar de forma eficiente los consumos de sus edificios o propiedades.

  • Variable: mediante M-Bus podrá leer contadores de corriente y agua. Para ello, puede integrar contadores del fabricante que desee.
  • Flexible: puede registrar los datos de medición cada cuarto de hora, semanalmente o una vez al mes –totalmente según sus necesidades–.
  • Adaptado: puede registrar los datos energéticos para un solo edificio industrial, un complejo de edificios o incluso para todas sus propiedades. Siempre estará informado sobre los consumos energéticos en el entorno de producción así como en el ámbito de la oficina.

Luz y sombra: máximo confort, poca energía

DALI, control de la iluminación, control de celosías BACL, EnOcean  

Regular la luz y la sombra de forma cómoda

¿Desea el máximo confort y al mismo tiempo poco consumo energético con luz y sombra?

Para ello le suministramos las soluciones flexibles para el uso industrial, por ejemplo:

  • productos para la comunicación inalámbrica EnOcean para el control de luces sin cables
  • productos para buses de iluminación DALI para la activación flexible de elementos luminosos y para la realización de la regulación de luz constante o control de decorados

Calefacción, refrigeración, ventilación: diseño modular, muy flexible

BACL, regulador PID, bloque funcional, calefacción-refrigeración-ventilación  

Regular de forma óptima la calefacción, refrigeración y ventilación

¿Desea equiparse de forma óptima para la calefacción, refrigeración y ventilación?

La gama de productos de Phoenix Contact ofrece soluciones para muchas aplicaciones. La oferta se ha diseñado de forma modular y con ello con el máximo grado de flexibilidad.

  • Biblioteca de módulos de función: ofrecemos una gran variedad de módulos de función para componentes de Phoenix Contact.
  • Seleccione de nuestra amplia oferta el hardware y software adecuado para su aplicación.
  • Utilice para su automatización de calefacción, refrigeración y ventilación la solución Ethernet adecuada.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380