Volver a la vista general

Concepto fácil para el usuario para la Escuela técnica superior de Lemgo

Automatización de celosías e iluminación

Centro CIIT de la Escuela técnica superior de Lemgo  

Escuela técnica superior de Lemgo

En la Escuela técnica superior de Lemgo se trataba de automatizar celosías y luces con optimización de la energía con el máximo confort para el usuario.

Aplicación

Se instalaron doce sistemas de control, cuatro en cada planta. Todos los sistemas de control se comunican entre sí. Además del control de tiempo y claridad, se integró una estación meteorológica. Las celosías se posicionan según la evaluación de todos estos valores. En caso de p. ej. tormenta, se accionan todas las celosías para protegerlas frente a daños mecánicos.

Cada empleado puede adaptar de forma óptima según sus necesidades desde su puesto de trabajo las condiciones de luz mediante el navegador web.

Solución

  • Integración sin cables de pulsadores, sensores de movimiento y contactos de ventanas con la tecnología inalámbrica EnOcean
  • Manejo monopuesto gracias a una solución de software basada en web con AXWeb+
  • Control de luces flexible
  • Control de las celosías dependiendo del tiempo, la iluminación y la meteorología

Conclusión

Los responsables de la Escuela técnica superior se han decidido por Phoenix Contact, puesto que los autómatas compactos pueden controlarse individualmente.

Es decir: Phoenix Contact ha aplicado un concepto descentralizado y fácil para el inquilino y/o para el usuario.


Volver a la vista general
Más información
Referencias
  • Concepto fácil para el usuario para la Escuela técnica superior de Lemgo

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380