Seminarios

Conocimientos de expertos para su seguridad

Formación de seguridad en la empresa del cliente  

Respondemos sus preguntas en torno a la seguridad

Nuestros contenidos de los seminarios le ayudan desde la especificación hasta la validación de medidas contra fallos sistemáticos.

Al participar en estos seminarios obtendrá los conocimientos especializados para la aplicación de la norma EN ISO 13849 y para trabajar de forma práctica con el asistente de software SISTEMA, que le ofrece ayuda para evaluar la seguridad de sistemas de control.

Directiva CEM y Directiva de baja tensión

El 20 de abril de 2016 entraron en vigor las nuevas versiones de la Directiva CEM (compatibilidad electromagnética) y de la Directiva de baja tensión. Este seminario le ofrece una amplia vista general sobre los procesos y métodos necesarios actualmente para lograr la conformidad con la directiva. Además, le explicamos la situación legal y los nuevos conceptos clave relevantes. Obtendrá información sobre las diferencias respecto a las ediciones anteriores. En este caso, como aspectos importantes cabe destacar el análisis y la evaluación de riesgos exigidos por las dos directivas actualizadas.

Descripción Idioma
Directiva CEM y Directiva de baja tensión [PDF, 0,11 MB]
Seminario de medio día
inglés

Aplicación de EN ISO 13849-1

En este seminario aprenderá a diseñar secciones del sistema de control orientadas a la seguridad y a determinar la fiabilidad de funciones de seguridad en forma de nivel de eficiencia. Esto está descrito en la norma ISO 13849-1. Además de las estructuras de hardware apropiadas para controles de seguridad, aprenderá el proceso de creación de software seguro. Después del seminario, podrá determinar el nivel de eficiencia necesario de un control de seguridad y conocerá las interfaces sobre mecánica necesarias para ello. Podrá construir controles de seguridad de un modo óptimo, y conocerá los principios y procedimientos para el cálculo del nivel de eficiencia adquirido. Además, adquirirá una idea general sobre las posibilidades del software SISTEMA, un software para la valoración de funciones de seguridad.

Descripción Idioma Versión
Aplicación de EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Curso para usuarios SISTEMA

Tras su participación en este seminario para usuarios, habrá adquirido los conocimientos necesarios para realizar un trabajo óptimo con el software SISTEMA. En el caso de SISTEMA, se trata de un software para la evaluación de funciones de seguridad, puesto gratuitamente a disposición por la BGIA. La herramienta ofrece un amplio soporte en la utilización de EN ISO 13849-1 para la determinación de un nivel de eficiencia.

Descripción Idioma Versión
Asistente de software SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Seminario diario
inglés 12.10.2015

Solicitar seminario de seguridad

Solicite aquí su seminario de seguridad personalizado. Estaremos encantados de comentar con usted otros detalles.

Alternativamente, puede participar en nuestros seminarios con plazo establecido en lugares definidos.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany